L100
El micro de seguridad con enclavamiento L100 de múltiples aplicaciones se utiliza tanto para la seguridad de las personas como de las máquinas. 6 actuadores Heavy-Duty diferentes permiten su uso en diferentes condiciones de montaje. Los equipos están disponibles como modelos con tipo de enclavamiento accionado por fuerza de resorte o electromagnéticamente.
Visión general
Sus beneficios
Detalles técnicos y descargas
Lista de artículos
Sus beneficios
- Soluciones rentables: para la supervisión y el enclavamiento de puertas y compuertas
- Adaptación sencilla a diferentes situaciones de montaje: gracias al diseño estándar, 6 actuadores robustos (Heavy Duty) diferentes y entrada de cables en 3 direcciones
- Evitar períodos de inactividad no deseados: gracias al amplio juego del cabezal de accionamiento del actuador
- Integración sencilla de todos los equipos en un circuito de seguridad: gracias a los contactos con apertura positiva
Características técnicas
| L100 | |
| Dispositivo de cierre con enclavamiento de tipo 2 según EN ISO 14119 | |
| Lengüetas mecánicas con baja codificación, 6 actuadores distintos | |
| Contactos con apertura positiva para su integración en el circuito de seguridad | |
| Variantes con enclavamiento accionado por fuerza de muelle o electromagnéticamente | |
| Para aplicaciones de seguridad hasta Performance Level PL e, SIL 3 | |
| Fuerza de cierre 1.100 N | |
| Carcasa de tecnopolímero con índice de protección IP 67 | |
| En el estado enclavado la baja fuerza de retención de 30 N mantiene el dispositivo de protección en su posición, de modo que este no se abre por sí solo | |
| Entradas de cable en 3 direcciones para la máxima flexibilidad, p. ej. en instalaciones con poco espacio y en la conexión en serie |
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 4 productos encontrados
L100-P4C3-M20-SLM24
Micro de seguridad con enclavamiento
Código del articulo:
63000602
- Principio de funcionamiento: Principio de circuito cerrado - Actuador bloqueado...
- Asignación de contactos del actuador: 1NC
- Asignación de contactos del imán: 2NC
L100-P3C3-M20-MLM24
Micro de seguridad con enclavamiento
Código del articulo:
63000601
- Principio de funcionamiento: Principio de circuito abierto - Actuador bloqueado...
- Asignación de contactos del actuador: 1NC
- Asignación de contactos del imán: 1NC + 1NO
L100-P3C3-M20-SLM24
Micro de seguridad con enclavamiento
Código del articulo:
63000600
- Principio de funcionamiento: Principio de circuito cerrado - Actuador bloqueado...
- Asignación de contactos del actuador: 1NC
- Asignación de contactos del imán: 1NC + 1NO
L100-P5C3-SLM24
Micro de seguridad con enclavamiento
Código del articulo:
50149762
- Principio de funcionamiento: Principio de circuito cerrado - Actuador bloqueado...
- Asignación de contactos del actuador: -
- Asignación de contactos del imán: 2NC + 1NO
Datos de artículo del: 19/11/26