L200
Sus beneficios
- Protección de accesos de aplicaciones robustas (Heavy Duty): para el uso en grandes máquinas e instalaciones con condiciones ambientales adversas
- Adaptación sencilla a diferentes situaciones de montaje: gracias al diseño estándar, 6 actuadores diferentes y entrada de cables en 3 direcciones
- Función de desenclavamiento de emergencia (botón de pánico optimizado ergonómicamente): para abrir manualmente los equipos de protección en caso de emergencia
- Evitar períodos de inactividad no deseados: gracias al amplio juego del cabezal de accionamiento del actuador
- Integración sencilla de todos los equipos en un circuito de seguridad: gracias a los contactos con apertura positiva
Características técnicas
| L200 | |
| Dispositivo de cierre con enclavamiento de tipo 2 según EN ISO 14119 | |
| Lengüetas mecánicas con baja codificación, 6 actuadores distintos | |
| Contactos con apertura positiva para su integración en el circuito de seguridad | |
| Variantes con enclavamiento accionado por fuerza de muelle o electromagnéticamente | |
| Para aplicaciones de seguridad hasta Performance Level PL e, SIL 3 | |
| Fuerza de cierre 2.800 N | |
| Carcasa de metal con índice de protección IP 67 | |
| En el estado enclavado la baja fuerza de retención de 30 N mantiene el dispositivo de protección en su posición, de modo que este no se abre por sí solo | |
| Entradas de cable en 3 direcciones para la máxima flexibilidad, p. ej. en instalaciones con poco espacio y en la conexión en serie | |
| Función de desenclavamiento alineado mediante el botón de pánico optimizado ergonómicamente | |
| Unidad de indicación LED para diagnóstico in situ |