ERS200
Los micros de paro de emergencia por cable ERS200 se utilizan preferentemente en puntos peligrosos extensos. El accionamiento por cable de tracción garantiza una buena accesibilidad a lo largo del punto peligroso y es fácil de manejar. Gracias a las tres direcciones de entrada de los cables los interruptores se pueden integrar fácilmente. Tienen una compensación de temperatura para cables de mucha longitud.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 12 productos encontrados
ERS200-M0C1-M20-HLR
Micro de paro de emergencia por cable
Código del articulo:
50149995
- Asignación de contactos: 1NC + 1NO
- Direcciones de accionamiento: En eje longitudinal
- Actuador, longitud del cable, máx. (con diferencia de temperatura de 20°C): 24 m
- Fuerza de extracción, actuador desbloqueado: 83 N
ERS200-M0C3-M20-HAL
Micro de paro de emergencia por cable
Código del articulo:
63000524
- Asignación de contactos: 1NC + 1NO
- Direcciones de accionamiento: Hacia la izquierda
- Actuador, longitud del cable, máx. (con diferencia de temperatura de 20°C): 70 m
- Fuerza de extracción, actuador desbloqueado: 235 N
ERS200-M0C3-M20-HAR
Micro de paro de emergencia por cable
Código del articulo:
63000522
- Asignación de contactos: 1NC + 1NO
- Direcciones de accionamiento: Hacia la derecha
- Actuador, longitud del cable, máx. (con diferencia de temperatura de 20°C): 70 m
- Fuerza de extracción, actuador desbloqueado: 235 N
ERS200-M0C3-M20-HLR
Micro de paro de emergencia por cable
Código del articulo:
63000500
- Asignación de contactos: 1NC + 1NO
- Direcciones de accionamiento: En eje longitudinal
- Actuador, longitud del cable, máx. (con diferencia de temperatura de 20°C): 24 m
- Fuerza de extracción, actuador desbloqueado: 83 N
ERS200-M1C1-M20-HAL
Micro de paro de emergencia por cable
Código del articulo:
63000525
- Asignación de contactos: 2NC
- Direcciones de accionamiento: Hacia la izquierda
- Actuador, longitud del cable, máx. (con diferencia de temperatura de 20°C): 70 m
- Fuerza de extracción, actuador desbloqueado: 235 N
ERS200-M1C1-M20-HAR
Micro de paro de emergencia por cable
Código del articulo:
63000523
- Asignación de contactos: 2NC
- Direcciones de accionamiento: Hacia la derecha
- Actuador, longitud del cable, máx. (con diferencia de temperatura de 20°C): 70 m
- Fuerza de extracción, actuador desbloqueado: 235 N
ERS200-M1C3-M20-HLR
Micro de paro de emergencia por cable
Código del articulo:
63000501
- Asignación de contactos: 2NC
- Direcciones de accionamiento: En eje longitudinal
- Actuador, longitud del cable, máx. (con diferencia de temperatura de 20°C): 24 m
- Fuerza de extracción, actuador desbloqueado: 83 N
ERS200-M4C1-M12-HLR
Micro de paro de emergencia por cable
Código del articulo:
63000504
- Asignación de contactos: 2NC + 1NO
- Direcciones de accionamiento: En eje longitudinal
- Actuador, longitud del cable, máx. (con diferencia de temperatura de 20°C): 24 m
- Fuerza de extracción, actuador desbloqueado: 83 N
ERS200-M4C1-M20-HLR
Micro de paro de emergencia por cable
Código del articulo:
63000503
- Asignación de contactos: 2NC + 1NO
- Direcciones de accionamiento: En eje longitudinal
- Actuador, longitud del cable, máx. (con diferencia de temperatura de 20°C): 24 m
- Fuerza de extracción, actuador desbloqueado: 83 N
ERS200-M4C3-M20-HAL
Micro de paro de emergencia por cable
Código del articulo:
63000521
- Asignación de contactos: 2NC + 1NO
- Direcciones de accionamiento: Hacia la izquierda
- Actuador, longitud del cable, máx. (con diferencia de temperatura de 20°C): 70 m
- Fuerza de extracción, actuador desbloqueado: 235 N
ERS200-M4C3-M20-HAR
Micro de paro de emergencia por cable
Código del articulo:
63000520
- Asignación de contactos: 2NC + 1NO
- Direcciones de accionamiento: Hacia la derecha
- Actuador, longitud del cable, máx. (con diferencia de temperatura de 20°C): 70 m
- Fuerza de extracción, actuador desbloqueado: 235 N
ERS200-M4C3-M20-HLR
Micro de paro de emergencia por cable
Código del articulo:
63000502
- Asignación de contactos: 2NC + 1NO
- Direcciones de accionamiento: En eje longitudinal
- Actuador, longitud del cable, máx. (con diferencia de temperatura de 20°C): 24 m
- Fuerza de extracción, actuador desbloqueado: 83 N
Datos de artículo del: 27/4/26