IS200_1400x400

Sensores inductivos de gran alcance efectivo

Para distancias de conmutación de hasta 40 milímetros

Los sensores inductivos se utilizan en todos los sectores para la detección de metales sin contacto. La detección de la posición de componentes móviles de máquinas es importante para controlar los mecanismos. Los sensores inductivos son la opción ideal, incluso cuando se deben detectar herramientas, materiales de entrada o productos finales de acero, aluminio, aleaciones de cobre o acero inoxidable.

Los sensores inductivos, también denominados sensores de proximidad, se caracterizan por la detección fiable de objetos metálicos a distancias cortas. Los modelos con distancias de conmutación ampliadas posibilitan alcances efectivos de hasta el triple que los sensores inductivos estándar. Por tanto, los sensores también son apropiados para aplicaciones con espacios de instalación reducidos y/o grandes distancias o tolerancias, por ejemplo, con alineación inexacta, holguras mecánicas o vibraciones. 

Los robustos sensores IS 200MM.2 están fabricados en latón niquelado y están disponibles en carcasas cilíndricas M12, M18 y M30. Se pueden utilizar incluso bajo elevados esfuerzos mecánicos y proporcionan mediciones altamente precisas y repetibilidad con una atractiva relación calidad-precio. Los sensores con distancias de conmutación de hasta 40 milímetros pueden instalarse cuasienrasados o no enrasados, en función de la aplicación concreta. Los sensores amplían la gama actual de productos inductivos.

Ir a la selección de artículos

Sus beneficios

  • Detección rentable de objetos metálicos
  • La gran distancia de conmutación posibilita conceptos de máquina con mayores tolerancias
  • La instalación del sensor a mayores distancias respecto del objecto reduce las colisiones
  • Menores costes de almacenamiento: Los modelos de sensores pueden utilizarse para diferentes alcances
  • Diseño robusto: Uso en entornos adversos con suciedad o vibraciones
  • Opciones de montaje para diferentes aplicaciones: cuasi enrasado y no enrasado
  • Rango de temperatura hasta 70 °C

A destacar

 Induktive Sensoren für die berührungslose Erkennung metallischer Objekte für präzise Positionierung und Prozessüberwachung in der Automation.

Gran distancia de conmutación para procesos fiables

Los sensores inductivos con gran distancia de conmutación pueden montarse más lejos del objeto que se debe detectar. Esto simplifica la implementación de los sensores en aplicaciones con objetos metálicos en movimiento o colocados de forma imprecisa, y reduce el riesgo de colisiones durante el funcionamiento.
PPIC_Induktive_Sensoren_Detail_1

Menores costes de almacenamiento gracias a la estandarización

La gran distancia de conmutación de los nuevos sensores de la serie IS 200 permite utilizar un único modelo de sensor para diferentes alcances efectivos. Los diseños estandarizados pueden reducir los costes de almacenamiento.

Aplicación

IS_230mm_S12_Kran

Detección frontal en la grúa pórtico

Requisito:
Mediante un sistema de grúa industrial se introduce la mercancía en el almacén o se almacena provisionalmente. Un sensor debe determinar la posición final de la grúa o del carro portacargas para posibilitar el posicionamiento exacto.
Solución:
Los sensores inductivos de la serie IS 200 detectan de forma fiable la posición final de la grúa. El sensor cilíndrico IS 230MM.2/4NO-22E-S12 puede montarse de forma cuasienrasada y posibilita un alcance efectivo de hasta 22 milímetros.
IS_218MM_S12_Lackierstation

Control de posición del sistema transportador de skids

Requisito:
En la industria del automóvil, es necesario determinar con exactitud la posición del sistema de transporte de skids para que se puedan coordinar y sincronizar los pasos de trabajo posteriores.
Solución:
Para esta tarea son apropiados los sensores inductivos con diseño cilíndrico. Los robustos sensores ISS 218MM.2/4NO-20N-S12 destacan por sus grandes distancias de conmutación de hasta 20 milímetros.
IS_212MM_S12_Stapelhhenkontrolle

Detección de objetos de soportes de productos

Requisito:
En procesos de envase y embalaje, el apilamiento y suministro de envases primarios suele realizarse en alimentadores. La posición de estos alimentadores o «feeder fingers» debe ser detectada para evitar colisiones y controlar el avance. La detección debe ser fiable aunque los soportes no estén exactamente alineados.
Solución:
Los sensores inductivos detectan las estructuras metálicas de los alimentadores de forma fiable y precisa. Gracias a su diseño compacto, los sensores de la serie 212 (p. ej., ISS 212MM.2/4NO-10N-S12) están especialmente indicados para esta aplicación.

Características técnicas

Parámetro
ISS 212MM.2
ISS 218MM.2
IS 230MM.2
Alcance efectivo0-6 mm (cuasi enrasado)
0-10 mm (no enrasado)
0-12 mm (cuasi enrasado)
0-20 mm (no enrasado)
22 mm (cuasi enrasado)
40 mm (no enrasado)
Tiempo de respuesta≤20 ms≤20 ms≤20 ms
Repetibilidad≤10 %≤10 %≤10 %
Histéresis1-20 %1-20 %1-20 %
Frecuencia de conmutación≤1300 Hz (cuasi enrasado)
≤2000 Hz (enrasado)
≤600 Hz (cuasi enrasado)
≤700 Hz (no enrasado)
≤100 Hz (cuasi enrasado)
≤100 Hz (no enrasado)
Tipo de conexiónM12 de 4 polosM12 de 4 polosM12 de 4 polos
Dimensiones de la carcasaM12 x 51 mm
(cuasi enrasado)
M12 x 54 mm (no enrasado)
M18 x 55 mm
(cuasi enrasado)
M18 x 64 mm (no enrasado)
M30 x 75 mm
(cuasi enrasado)
M30 x 87 mm (no enrasado)
Rango de temperatura-25 °C … +70 °C-25 °C … +70 °C-25 °C … +70 °C
Índice de protecciónIP 67IP 67IP 67