33C/ 35C series

Edelstahlsensoren_Header_1400x400

Resistente e higiénico: Seguridad con sensores de acero inoxidable

La más amplia selección de fotocélulas en carcasas de acero inoxidable

Con el fin de garantizar procesos de producción estables y rentables, los sensores utilizados en el sistemas deben ser fiables y estar disponibles a largo plazo. En entornos húmedos o de alta sensibilidad a la higiene, al igual que en entornos de producción adversos, los sensores de acero inoxidable son la elección acertada. Se caracterizan por la gran resistencia a la humedad, productos de limpieza, cambios de temperatura, polvo, astillas o vibraciones, al igual que a las cargas mecánicas. 

Descubra nuestra nueva gama de sensores de la serie 33C en diseño Hygiene y la serie 35C con resistente diseño Wash-Down. Las dos series completas con fotocélulas de barrera, fotocélulas reflexivas y fotocélulas autorreflexivas en carcasas de acero inoxidable incluyen también una gran cantidad de sensores especiales para aplicaciones más exigentes. Las aplicaciones en sistemas de envasado, herramientas mecánicas o en la industria del automóvil se pueden solucionar con fiabilidad y rentabilidad gracias a la amplia gama de diversas fuentes de luz (Power PinPoint® LED, láser, infrarrojo), geometrías de punto de luz y tipos de conexión.

Series 33C y 35C – Sensores de acero inoxidable – Información de producto (PDF, ~1 MB)

Serie 33C: Especialista en procesos higiénicos en la industria de alimentos

PPIC_Serie33C_Detail_700x500px
Los sensores de la serie 33C se han desarrollado para procesos de producción en ámbitos sensibles a la higiene en las industrias de la alimentación, bebidas y farmacéutica. Los equipos y los sistemas deben resistir limpiezas frecuentes e intensivas, ciclos de desinfección con limpiadores a alta presión, altas temperaturas y productos de limpieza agresivos. Los requisitos más exigentes rigen antes del envasado primario, cuando los productos no están protegidos por el material de envasado. Por ejemplo, al envasar carne, embutidos o queso. Con los sensores en diseño Hygiene, desarrollados específicamente para estas aplicaciones, los fabricantes de máquinas y bienes de consumo apuestan por la seguridad. Los suaves bordes de la carcasa sin orificios de montaje reducen el riesgo de acumulación de restos. El montaje se realiza de modo innovador mediante una unión de montaje. Así se logra una conexión hermética al gas entre el sensor y el equipo.

Ir directamente a la selección de artículos


Serie 35C: Multitalento resistente para procesos de envasado, la industria del automóvil y para máquinas herramienta

PPIC_SR35C_Detail_700x500px
Los sensores de la serie 35C con robustas carcasas de acero inoxidable son especialmente resistentes y soportan elevadas cargas mecánicas y operaciones de limpieza intensivas. Los sensores ópticos han demostrado su eficacia en aplicaciones de procesos de envasado, como por ejemplo en la industria de panadería y pastelería, en el llenado de bebidas y en la industria de los alimentos en general. Los robustos sensores de acero inoxidable también aseguran procesos estables en otros ámbitos, como en la industria del automóvil, máquinas herramienta o en la intrologística.

Ir directamente a la selección de artículos

Sus beneficios

  • Dos series completas en carcasas de acero inoxidable con todos los principios de funcionamiento (sensores de proximidad, fotocélulas de barrera y fotocélulas reflexivas con espejo)
  • Amplia gama de posibles usos gracias a su extensa cartera con numerosas soluciones especiales para procesos de envasado, como por ejemplo la radiación de láminas, detección de vidrio transparente o sistemas de cintas transportadoras de varias vías
  • Alta resistencia en entornos adversos o en ámbitos de aplicación sensibles a la higiene
  • La carcasa de acero V4A (AISI 316L) de acero inoxidable con superficies lisas (≤ 0.8 Ra) evita la formación de depósitos de productos y la transmisión de bacterias
  • Todos los materiales de la carcasa están autorizados para el contacto directo con alimentos (conformes con la FDA)
  • Gran fiabilidad gracias a numerosas certificaciones: ECOLAB, Diversey and CleanProof+
  • El índice de protección IP 69K demuestra la estanqueidad de los sensores
  • Fácil puesta en marcha y alineación gracias a Power PinPoint® LED
  • Interfaz IO-Link para parametrización, datos de diagnóstico y mantenimiento predictivo rápidos y fáciles
  • Fácil montaje: los sensores en carcasas de acero inoxidable no requieren cerramientos adicionales
  • Todo del mismo proveedor: cables de conexión, elementos de montaje y reflectores apropiados
Las nuevas series 33C y 35C en carcasa «pequeña» complementan la gama de sensores miniatura en acero inoxidable de las series 53C y 55C

A destacar

Sensores de acero inoxidable: soluciones a problemas en condiciones ambientales exigentes

Todos los componentes de nuestros sensores se han concebido para el contacto con alimentos y la exposición a condiciones ambientales adversas en plantas de producción y envasado: la carcasa de acero inoxidable V4A (AISI 316L), la cubierta de óptica sin vidrio, fabricada con PMMA+ con recubrimiento especial, al igual que los controles sin difusión. La carcasa hermética y el rango ampliado de temperatura garantizan la funcionalidad de los sistemas durante años. Todos los materiales de la carcasa son conformes con la FDA y por ello están autorizados para el contacto directo con los alimentos.

APIC_HT35C_Transportband_Backstrasse_700x500
Las aplicaciones en las que los sensores se montan por encima de productos sin envasar suponen un reto exigente en el envase y embalaje de los alimentos. Nuestros sensores de acero inoxidable son adecuados para este ámbito de aplicación por varias razones: Por un lado, las superficies lisas evitan que los restos de productos y las bacterias se adhieran al sensor: Además la pintura y los recubrimientos no se pueden desprender de los sensores de acero inoxidable. De esta manera, los fabricantes de alimentos pueden reducir el riesgo de contaminación de alimentos durante el envasado.

«En la industria vemos con frecuencia sensores con carcasas de plástico que se utilizan en entornos adversos. Para garantizar que pueden resistir los altos estándares de higiene y los requisitos mecánicos, se protegen con un cerramiento de acero inoxidable especialmente fabricado para ello con una estructura compleja. Con nuestros sensores en carcasas de acero inoxidable esto no es necesario, lo que reduce los costes y el esfuerzo durante la instalación», afirma Heidi Wacker, Product Manager de Leuze.

Los entornos adversos requieren soluciones perfectamente adaptadas

Sus requisitos a equipos y sistemas, al igual que la tecnología de sensores apropiada, son exigentes: Nuestros sensores le ofrecen soluciones perfectamente adaptadas.

Waterjet_render_700x500px

Impermeabilidad

Los sistemas y los sensores instalados se limpian con frecuencia con limpiadores a alta presión. Los sensores están continuamente expuestos a la humedad debido a la gran cantidad de ciclos de limpieza.

  • Carcasas totalmente herméticas
  • Materiales sin difusión para cubiertas ópticas y elementos de funcionamiento
  • Índices de protección IP 67, IP 68 e IP 69K
Foam_render_700x500px

Requisitos de carácter químico

Los frecuentes ciclos de limpieza con limpiadores espumosos, desinfectantes, limpiadores alcalinos o básicos requieren sensores resistentes.

Warm_cool_render_700x500px

Requisitos de carácter térmico

Las pronunciadas fluctuaciones de temperatura, entre la temperatura ambiente y la temperatura de limpieza, someten a los sensores a grandes cargas.

  • Pruebas de sensores en cámaras climáticas
  • Pruebas de shock térmico (baño en agua caliente-fría)
  • Test de chorro de vapor como parte de la validación para el índice IP 69K
  • Rango de temperaturas de -40 °C a +70 °C

PPIC_SR33_35_Solo_render_Robust_700x500

Tolerancia mecánica

En entornos de producción adversos, los sensores están expuestos a polvo, virutas, vibraciones y otras tensiones mecánicas.

  • Carcasas totalmente herméticas
  • Carcasa resistente: no se requiere carcasa adicional
  • Tolerancia a vibraciones y golpes

Máxima precisión: Power PinPoint® LED

Los sensores con Power PinPoint® LED están disponibles en las series 33C y 35C. La nueva tecnología de iluminación hace posible iniciar y alinear rápida y fácilmente los sensores. Además, la fiabilidad de los sensores ópticos en los procesos aumenta al detectar objetos. El punto de luz, pequeño, brillante, redondo y homogéneo refleja de manera precisa la respuesta del sensor y se mantiene constante en todo el alcance efectivo del sensor: Su tamaño, forma y homogeneidad no se alteran.
Power PinPoint LED von Leuze: leistungsstarke LED-Technologie für präzise, zuverlässige und gut sichtbare Objekterkennung in industriellen Anwendungen
 

Todo del mismo proveedor: cables de conexión, elementos de montaje y reflectores apropiados

En entornos exigentes, no solo los sensores sino también los cables de conexión, los elementos de montaje y los reflectores deben cumplir los requerimientos exigentes. Nuestros cables de conexión están autorizados para el contacto directo con alimentos (materiales conformes con la FDA). Los cables alcanzan el índice de protección IP 69K y, por lo tanto, resisten procesos de limpieza intensivos con limpiadores a alta presión (importante: deben instalarse con un par de apriete especial). Su certificación ECOLAB confirma la resistencia de los cables frente a productos de limpieza agresivos. La gama de cables para su uso en ámbitos industriales con elevadas exigencias de higiene incluye M8 y M12, así como longitudes de cable de 2, 5 y 10 metros.

PPIC_SR35_Mounting_L_700x500

Reflectores

El grado de fiabilidad con el que detectan las fotocélulas reflexivas depende, entre otros factores, de la elección del reflector. Ofrecemos reflectores con carcasas de plástico o acero inoxidable, así como cintas reflectoras para diferentes requisitos: los reflectores del segmento Advanced se utilizan con frecuencia en la industria alimentaria y farmacéutica debido a su gran resistencia a los productos de limpieza. Los reflectores Solidchem, realizados en plástico resistente a los productos químicos, se caracterizan además por su elevada resistencia a la temperatura. Para sectores de producción con una elevada humedad del aire o grandes diferencias de temperatura son ideales los reflectores del segmento Extended.

PIN_Stainless-steel sensors_Graphic_en_1400px

Aplicaciones

Las series de sensores 33C y 35 C se han concebido para abarcar una amplia gama de aplicaciones en el envasado de alimentos. Al utilizar sensores de acero inoxidable en etapas de procesos, se reduce la complejidad de los sistemas y se garantiza la seguridad. En las zonas de envasado, donde los productos aún no están envasados, los sensores de la serie 33C son una solución fiable. Los modelos de la serie 35C son unos multitalentos aptos para resistir ciclos de limpieza intensos y fuertes cargas mecánicas. Ambas series disponen de fotocélulas de barrera, fotocélulas reflexivas y fotocélulas autorreflexivas. La gama se complementa con principios de funcionamiento especiales concebidos para la industria del envasado de alimentos.

APIC_HT35C_Detektion_Fleischerkisten_(1)

Detección de cajas en tecnologías de cintas transportadoras de alimentos

Requisito:

En el procesado de carne, los productos se transportan en contenedores estandarizados entre la etapa de corte y otras etapas del procesado. Para proteger la comida no envasada, los sistemas y sus componentes deben resistir procesos regulares de limpieza intensiva.

Solución: 

Las fotocélulas de barrera de proximidad de la serie HT35 se han desarrollado para la detección de objetos en entornos adversos de la industria de los alimentos. La robusta carcasa de acero inoxidable es completamente hermética (índice de protección IP 69K) y resiste agentes químicos de limpieza agresivos. Las certificaciones ECOLAB, Diversey y CleanProof+ lo confirman
APIC_HT35C_Detektion_wurst_durch_folie_(1)

Detección de productos a través de láminas

Requisito:

Productos alimenticios como el embutido se envasan con lámina en una retractiladora. En el sellado y la separación de la lámina subsiguientes, se debe detectar la posición del producto en la lámina de envasado, que suele estar impresa.

Solución:

La fotocélula de barrera LS35CI.XX super power irradia incluso láminas metalizadas y detecta de forma fiable los objetos que se encuentran en el interior. Esto garantiza que el sellado se aplica en el lugar correcto. Los sensores de acero inoxidable son completamente impermeables y disponen de las certificaciones ECOLAB, Diversey y CleanProof+.

APIC_HT35C_Detektion_Apfelkisten_(1)

Detección de objetos discontinuos

Requisito: 

Los alimentos se transportan de un paso del proceso a otro en cestas de plástico. Los sensores deben detectar los contenedores discontinuos que se utilizan en esta aplicación y también resistir las exigentes condiciones en un entorno húmedo.

Solución:

Para detectar con fiabilidad contenedores perforados, se utilizan fotocélulas de proximidad con puntos de luz de geometría especial: Las fotocélulas de proximidad HT35C.XL se han desarrollado para detectar objetos perforados. La carcasa de acero inoxidable V4A resiste altas cargas mecánicas y humedad. De este modo, se reduce el mantenimiento y se prolonga la vida útil de los sensores.
APIC_HT35C_Transportband_Backstrasse_(1)

Detección de productos sin envasar en cintas transportadoras

Requisito:

En la industria alimentaria varias cintas transportadoras se colocan cerca una de otra. La detección se realiza desde arriba. Los sensores montados sobre productos alimenticios descubiertos deben cumplir requisitos muy estrictos, por lo que deben utilizar elementos autorizados para entrar en contacto con alimentos.

Solución:

El sensor de referencia dinámico DRT35C detecta cualquier producto utilizando la cinta transportadora como referencia. El sensor, con una carcasa de acero inoxidable de alta calidad y de superficie lisa (valor típico ≤ 0,8 Ra), es la solución ideal para montar sobre alimentos descubiertos Gracias a la carcasa de acero inoxidable, no se necesita otro cerramiento adicional para el sensor.

APIC_HT35C_Detektion_Backform_(1)

Detección de productos de pastelería en la cinta transportadora

Requisito:

En la industria de repostería, los pasteles se transportan en una cinta transportadora buffer. Para un mejor control de la cinta transportadora, los bordes delanteros irregulares de los productos se deben detectar de manera fiable. En esta aplicación de alta sensibilidad a la higiene, los sensores también deben detectar productos muy planos, altos o brillantes.

Solución:

La fotocélula reflexiva PRK 35C se ha diseñado para esta tarea de detección y detecta con fiabilidad objetos brillantes. La carcasa de acero inoxidable de alta calidad resiste con solidez las cargas mecánicas y los ciclos de limpieza intensivos.

700x500px-Abfuellung_Vers02

Detectar botellas en un sistema de llenado aséptico

Requisito:

n una planta de embotellado, las bebidas se embotellan en condiciones asépticas. El sistema aséptico se somete regularmente a ciclos de limpieza Clean in Place (CIP, por sus siglas en inglés). Tanto los equipos y como los componentes se deben optimizar para esta aplicación higiénica tan exigente.

Solución:

La fotocélula reflexiva PRK33C.PPTT3 se ha desarrollado para la detección de objetos transparentes. El sensor en acero inoxidable de diseño Hygiene es la selección ideal para la detección de botellas transparentes en rellenado aséptico y para otros entornos de producción estériles en la industria de alimentación y farmacéutica. Una carcasa particularmente lisa con orificios de montaje evita que se acumulen restos. El sensor se monta estanco al gas mediante una espiga de montaje.

APIC_HT35C_Kartonstapel_(1)

Detección de la alimentación de cartón

Requisito:

En las encartonadoras, las láminas de cartón se alimentan de manera automática al proceso de plegado y envasasado. Para ejecutar esto, se debe detectar el nivel del alimentador de cajas con precisión. La detección se debe realizar lo más independiente de los colores y las superficies que sea posible.

Solución:

Las fotocélulas autorreflexivas de ajuste preciso HT 35C.PP con supresión de fondo se adaptan de manera idónea para la comprobación de posición y presencia. La tecnología Power PinPoint® LED garantiza un alto nivel de precisión en la detección de pilas: El tamaño del punto de luz homogéneo es constante en todo el alcance efectivo del sensor.

APIC_HT35C_Detektion_Heckklappee_(1)

Comprobación de presencia para controlar una pinza robot (Gripper) en la industria del automóvil

Requisito:

En la industria del automóvil las piezas metálicas de láminas de metal moldeadas, como portones o puertas, se retiran automáticamente del final de la cinta transportadora y se apilan para su posterior procesamiento. Se utiliza un sensor para detectar el borde delantero del componente para controlar la pinza robot (Gripper).

Solución:

Las fotocélulas reflexivas de seguridad PRK35C con Power PinPoint® LED se caracterizan por una alta reserva de funcionamiento y una fácil puesta en marcha. También detectan objetos brillantes de manera muy fiable. Los sensores de acero inoxidable son la elección idónea en este entorno de producción tan adverso.

APIC_HT35C_Detektion_Bleche_Lastaufnahmemittel_(1)

Control de presencia

Requisito:

Cuando se mueve material, por ejemplo, se comprueba la presencia de un casete de lámina de metal. Especialmente, después de la recuperación, se debe comprobar si el dispositivo de manipulación de cargas ha retirado el material, para evitar colisiones y tiempos de inactividad.

Solución:

El interruptor de la fotocélula de barrera LS35C con Power PinPoint® LED asegura la detección exacta de placas de metal. La carcasa de acero inoxidable sólida y resistente a los impactos soporta particularmente bien las adversas condiciones ambientales en la industria del metal y las cargas mecánicas.

Características técnicas

Nuestros sensores de acero inoxidable a un vistazo

Parámetro PRK33C / PRK35C LS/LE33C / LS/LE35C LS/LE33CI
LS/LE35CI
HT33C / HT35C DRT35C / DRT33C
DRT35C.R / DRT33C.R
Principio de funcionamiento Fotocélula reflexiva Fotocélula de barrera Fotocélula de barrera para láminas (high power y super power) Fotocélula autorreflexiva con supresión de fondo Escáner de referencia dinámica
Diseño de la carcasa y dimensiones (An x Al x Pr) Serie 33C: Diseño Hygiene (18,8 x 52,8 x 32,4 mm)
serie 35C: Diseño Wash-Down (18,8 x 52,8 x 32,4 mm)
Material de carcasa Acero inoxidable V4A (AISI 316L)
Fuentes de luz Power PinPoint® LED, rojo (modelo 645 nm) Power PinPoint® LED, rojo (modelo 645 nm) LED infrarrojo (860 nm) Power PinPoint® LED, rojo (modelo 645 nm) LED, rojo (645 nm)
Láser, rojo (650 nm, láser de clase 1)

Láser, rojo (650 nm, láser de clase 1)
Frecuencia de conmutación 1500 Hz (Power PinPoint® LED) 1500 Hz (Power PinPoint® LED) 100 Hz (luz infrarroja) 1000 Hz (Power PinPoint® LED) 750 Hz (Teach 2 y 3)
500 Hz (Teach 1)
2500 Hz (láser)

2500 Hz (láser rojo) 300 Hz (DRT33C.R/DRT35C.R)
Alcance efectivo 0,05... 14 m (Power PinPoint® LED de doble lente) 0… 25 m (Power PinPoint® LED) 180 m alta potencia (infrarrojo)
340 m gran potencia (infrarrojo)
0... 1200 mm (Power PinPoint® LED) 0,05… 0,15 m 
0… 5 m (autocolimación)

0... 600 mm (punto de luz XL) 0,08… 0,4 m (detección de pack de seis)
0… 3 m (detección de objetos transparentes)

5... 600 mm (láser)
0... 20 m (láser doble lente)


IO-Link V1.1 (COM2) V1.1 (COM2) V1.1 (COM2) V1.1 (COM2) V1.1 (COM2)
Funcionamiento Potenciómetro múltiple, tecla Teach (lente simple), potenciómetro 270° (láser) - Potenciómetro 270° (LE, LS alta potencia) potenciómetro múltiple Tecla Teach
Rango de temperatura -40 a +70°C -40 a +70°C -40 a +70°C -40 a +70°C -40 a +70°C
Índice de protección IP 67, IP 68, IP 69K IP 67, IP 68, IP 69K IP 67, IP 68, IP 69K IP 67, IP 68, IP 69K IP 67, IP 68, IP 69K
Certificaciones CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey
Conexión M8 (SR33C)
M12, cable, cable en espiral M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, cable, cable en espiral M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, cable, cable en espiral M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, cable, cable en espiral M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, cable, cable en espiral M12 (SR35C)