5B series

Visión general

PPIC_Baureihe_5_Header_1400x400

Sensores con rentabilidad convincente

Detección de presencia en procesos de intralogística, envase y embalaje, así como en la industria del automóvil, con la serie 5B

Cuando se realizan detecciones de presencia en procesos automatizados, el sistema de sensores debe detectar diferentes objetos de manera fiable. La manipulación del sensor, incluido el montaje, la alineación y el ajuste, también debe ser rápida y sencilla, especialmente si se deben instalar múltiples sensores. La estandarización, por un lado, y la adaptación del sensor a las necesidades particulares del cliente, por otro, son de gran importancia para la puesta en marcha rentable de un sistema. Para una flexibilidad de uso aún mayor, se han añadido variantes con conmutación claridad/oscuridad mediante potenciómetro o protección contra polaridad inversa.

Hemos desarrollado una generación de sensores optimizada para estos requisitos:
la serie 5B. Rentabilidad convincente. Manipulación perfecta. 

Ir a la selección de artículos serie 5B

Sus ventajas

  • Flexibilidad en el uso: Gama completa de productos con todos los principios de funcionamiento, todos ellos en carcasas idénticas con compatibilidad en el montaje. En función de la aplicación correspondiente, se puede elegir entre fotocélulas de barrera, fotocélulas reflexivas y fotocélulas autorreflexivas
  • Variantes de conmutación claridad/oscuridad disponibles en el sensor 
  • Carcasa: Nueva carcasa más compacta (medidas An x Al x L: 11 mm x 32,4 mm x 20 mm) – montaje compatible con series anteriores – idónea para situaciones de montaje en espacios reducidos. Con índice de protección IP 67 y certificado ECOLAB
  • Fijación e instalación: Fijación rápida e instalación fácil gracias a insertos metálicos con rosca M3
  • Puesta en marcha: Indicadores LED con visibilidad omnidireccional para una instalación sencilla y la visualización del estado. Alineación rápida mediante un punto de luz homogéneo y bien visible
  • Configuración óptima: Ajuste sencillo y adaptación a la aplicación mediante potenciómetro intuitivo
  • Detección fiable de objetos despolarizantes Rendimiento optimizado para la detección de objetos reflectantes, retractilados y brillantes
  • Conexión eléctrica: Adaptación a los requisitos individuales del cliente mediante diferentes opciones de conexión (por ejemplo cable, conector M8, pigtail, etc.).
  • Frecuencia de conmutación: Frecuencia de conmutación optimizada de hasta 900 Hz en fotocélulas de barrera y de hasta 1000 Hz en fotocélulas autorreflexivas, para un alto rendimiento y reserva de funcionamiento
  • A prueba de manipulaciones: La conmutación claridad/oscuridad es a prueba de manipulaciones mediante la polarización inversa del cableado (cable)

Principios de funcionamiento disponibles:

Icon_Product_Retro-reflective_photoelectric_sensors_wr_200x200px

Fotocélula reflexiva

Icon_Product_Throughbeam_photoelectric_sensors_wr_200x200px

Fotocélula de barrera

Icon_Product_Diffuse_sensors_wr_200x200px

Fotocélulas autorreflexivas

A destacar

APIC_BR5B_ohne_Poti_kartontransport_700x500px

Instalación rentable

Cuanto mayor sea el número de sensores que deban montarse en una línea de transporte, más importante será el aspecto de la rentabilidad en términos de tiempo y costes durante el montaje y la puesta en marcha.

El inteligente y sencillo concepto de fijación con dos cómodas roscas metálicas M3 permite al usuario un montaje rápido.
El diseño pequeño y compacto de la carcasa facilita también la integración en situaciones de montaje con poco espacio.
En función de las preferencias individuales o de la situación de montaje in situ, existen diferentes tipos de conexión: por ejemplo, con conector M8, cable o conector pigtail.

APIC_BR5B_mit_Poti_Kistentransport_detail_700x500px

Puesta en marcha y ajuste rápidos y sencillos

Los indicadores LED con visibilidad omnidireccional aseguran una instalación sencilla y una indicación de estado bien visible. La sencilla alineación del sensor mediante el punto de luz de alta visibilidad también ahorra tiempo y, con ello, costes. La nueva serie 5B también está disponible con potenciómetro para un mejor ajuste fino del sensor. Esto permite adaptar rápida y fácilmente el sensor a las condiciones cambiantes de la aplicación.
Además, la conmutación claridad/oscuridad de la salida se puede efectuar a prueba de manipulaciones a través del cableado.

APIC_BR5B_ohne_Poti_Palettentransport_700x500px

Detección fiable incluso en objetos despolarizantes

En los sistemas de transporte y almacenamiento, los palets, cartonajes u otros recipientes suelen estar envueltos en lámina, lo cual puede suponer un reto para los sensores. Con la nueva serie 5B ofrecemos modelos optimizados especialmente para este campo de aplicación. Estos sensores garantizan una conmutación segura incluso con objetos brillantes o retractilados.

PPIC_PRK5B_Light-and-Dark-switching

Mayor flexibilidad

Al sustituir sensores, no siempre es obvio el comportamiento de conmutación original. Para simplificar la selección, esta serie permite alternar entre el funcionamiento de claridad y de oscuridad simplemente invirtiendo la polaridad de la tensión de alimentación. Además, las variantes con «.1X» en el número de artículo permiten ajustar el comportamiento de conmutación mediante un potenciómetro, incluso después de la instalación. La marca visible en el potenciómetro muestra el ajuste. 

Aplicación

APIC_BR5B_mit_Poti_Kistentransport_700x500px

Detección de presencia en el ámbito de la intralogística con fotocélula reflexiva

Requisito:

En un centro logístico, diferentes recipientes y cartonajes se deben desplazar en transportadores de rodillos dispuestos uno junto al otro. Algunas cajas también están retractiladas. Todos los objetos deben ser detectados de forma fiable. Al poner en funcionamiento el sensor, su instalación, alineamiento y ajuste deben ser rápidos y fáciles. El punto de luz debe ser claramente visible.

Solución:

Gracias a su carcasa compacta, el nuevo sensor de la serie 5B puede montarse directamente en los transportadores de rodillos dispuestos uno junto al otro, ahorrando espacio. La instalación y el montaje, altamente resistente, se realizan con ayuda de prácticos elementos metálicos con rosca M3. La alineación se lleva a cabo de manera rápida y sencilla gracias a un punto de luz homogéneo y bien visible, así como a los LEDs de indicación con visibilidad omnidireccional a 360º. El ajuste es sencillo vía potenciómetro. El ajuste es sencillo vía potenciómetro. Gracias a su rendimiento optimizado para la detección de objetos brillantes y retractilados, éstos también pueden detectarse de forma fiable.

APIC_BR5B_ohne_Poti_chipstueten_700x500px

Detección de presencia en la zona de tecnología de envasado con una fotocélula de barrera

Requisito:

Un fabricante de alimentos envasa patatas fritas en envases primarios. A continuación, los embalajes se transportan en una cinta de transporte donde deben detectarse de forma fiable. El punto de luz debe ser visible. El estado del sensor también debe ser visible a una distancia de 2 m.

Solución:

El nuevo sensor de la serie 5B también puede montarse horizontalmente en la línea transportadora y el punto de luz es bien visible. El estado del sensor se puede ver en todo momento, incluso a cierta distancia de la línea transportadora, gracias a los brillantes indicadores LED con visibilidad omnidireccional. La ventaja de elegir una fotocélula de barrera es que dispone de una gran reserva de funcionamiento, lo que permite una detección fiable incluso en condiciones ambientales exigentes y reduce el riesgo de períodos de inactividad de las instalaciones. La nueva serie 5B se caracteriza además por una frecuencia de conmutación optimizada de 900 Hz.

APIC_IL_HT5B_FillingControl_WL_700x500px

Detección de presencia en intralogística mediante una fotocélula autorreflexiva

Requisito:

Los paquetes se transportan sobre una cinta transportadora en un sistema de distribución. Un sensor debe comprobar si los paquetes se han llenado correctamente. Se deben descartar las cajas con llenado excesivo o insuficiente.

Solución:

La fotocélula autorreflexiva HT 5B observa la cinta transportadora desde arriba y detecta las cajas y su contenido con un rápido comportamiento de conmutación de hasta 1000 Hz. El ajuste y el reajuste son intuitivos y se realizan mediante potenciómetros. La supresión de fondo de los sensores garantiza que solo se detecte el objeto y se suprima la cinta transportadora.

APIC_AT_HT5B_BatteryCellProduction_WL_700x500px

Detección de una rotura de la lámina en la producción de células de batería mediante fotocélulas autorreflexivas

Requisito:

En la fabricación de células de batería de iones de litio se comprimen láminas de cobre o de aluminio enrolladas en bobinas en un laborioso proceso (calandrado). La altura y las velocidades irregulares pueden provocar roturas en la lámina. Los sensores deben detener inmediatamente el proceso para evitar daños en la máquina.

Solución:

La fotocélula autorreflexiva HT 5B con supresión de fondo monitoriza de manera continua la presencia de la lámina y detecta inmediatamente la rotura de la misma. El sensor también detecta de manera fiable superficies muy brillantes u oscuras y, gracias a sus compactas dimensiones, es idóneo en instalaciones de dimensiones reducidas.

Características técnicas

ParámetroFotocélulas reflexivasFotocélulas de barreraFotocélulas autorreflexivas
Frecuencia de conmutación500 Hz900 Hz1000 Hz
Alcance efectivo6,5 m15 m400 mm
Fuente de luzLuz roja muy visible, Power PinPointLuz roja muy visible, infrarrojaLuz roja muy visible, infrarroja
Elemento de usoPotenciómetroPotenciómetro
Dimensiones de la carcasa (An x Al x L)11 x 32,4 x 20 mm11 x 32,4 x 20 mm11 x 32,4 x 20 mm
Material de carcasaPlásticoPlásticoPlástico
Índice de protecciónIP 67IP 67IP 67
Compatibilidad de materialesECOLABECOLABECOLAB
ConexiónM8 / cable / pigtailM8 / cable / pigtailM8 / cable / pigtail