Quattro-DP/M12
Unidad de control de la cortina óptica
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | Quattro |
Apropiado para | KONTURFlex |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, 20 % |
Tipo | PROFIBUS DP |
Tipo | RS 232 |
Número de conexiones | 4 Unidad(es) |
Función | Interfaz de configuración |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Función | Alimentación de tensión |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Función | PROFIBUS OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Función | PROFIBUS IN |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Dimensiones (An x Al x L) | 61 mm x 90 mm x 180 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | PC |
Peso neto | 410 g |
Tipo de indicación | LED |
Elementos de uso | Software para PC |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 55 °C |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85371098 |