REF 4-A-50X1000
Cinta reflectora
| Diseño | Rectangular |
| Dependiente de la dirección | No |
| Medida de montaje, anchura | 50 mm |
| Medida de montaje, altura | 1.000 mm |
| Superficie de reflexión, altura | 1.000 mm |
| Superficie de reflexión, anchura | 50 mm |
| Material del reflector | Plástico |
| Con polarización cambiante | Sí |
| Denominación química material del reflector | PMMA |
| Estructura de superficie activa | Microprisma |
| Peso neto | 20 g |
| Tipo de fijación | Autoadhesivo |
| Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 80 °C |
| Número de arancel | 39191080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |