Reflexfolie 749x914mm-S

Cinta reflectora

Número de producto: 50104363

Diseño Rectangular
Dependiente de la dirección No
Superficie de reflexión, altura 749 mm
Superficie de reflexión, anchura 914 mm
Material del reflector Plástico
Con polarización cambiante Sí
Denominación química material del reflector PMMA
Estructura de superficie activa Microprisma
Peso neto 877 g
Tipo de fijación Adhesivo
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 80 °C
Número de arancel 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551