¡Cuidado! Artículo no disponible.
RRT22.2
Transceptor de dispositivo de seguridad multihaz
Número de producto:
50029760
Artículo siguiente
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Lista de resultados: 6 productos encontrados
MLD-XM03
Espejo deflector
Código del articulo:
66500201
- Número de haces: 3 Unidad(es)
- Distancia entre haces: 400 mm
MLD312-RT3
Transceptor de dispositivo de seguridad multihaz
Código del articulo:
66047200
- Serie: MLD 300
- Alcance, máx.: 0,5 ... 6 m
- Número de haces: 3 Unidad(es)
- Funciones: Rearme automático
M4-V1-MW3-DS-C-T-M12-200
Indicadores luminosos de muting
Código del articulo:
50135453
- Diámetro: 40 mm
KD S-M12-5A-P1-100
Cable de conexión
Código del articulo:
50133861
- Conexión: Conector redondo, M12
- Versión: Axial, Conector hembra
- Número de polos: 5 Unidad(es)
- Longitud de cable: 10.000 mm
BT-SET-240CC
Set de soportes
Código del articulo:
560341
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
- Material de la pieza de fijación: Metal
- Apropiado para el grupo de productos: Cortinasópticas de seguridad
BT-SET-240BC
Set de soportes
Código del articulo:
560340
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
- Material de la pieza de fijación: Metal
- Apropiado para el grupo de productos: Barrerasópticas de seguridad
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |