RT 318K/N-550-S12
Fotocélula autorreflexiva energética
Serie | 318 |
Principio de funcionamiento | Autorreflexiva |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Alcance efectivo, blanco 90% | 0 ... 0,55 m |
Alcance efectivo, gris 18% | 0,007 ... 0,26 m |
Alcance efectivo, negro 6% | 0,015 ... 0,165 m |
Límite de alcance, blanco 90% | 0 ... 0,7 m |
Límite de alcance, gris 18% | 0,007 ... 0,31 m |
Límite de alcance, negro 6% | 0,015 ... 0,19 m |
Límite de alcance | Alcance típico |
Trayectoria del haz | Divergente |
Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
Longitud de onda | 880 nm |
Forma de señal de emisión | Pulsado |
Grupo de LEDs | 1 |
Tipo de geometría de punto de luz | Rectangular |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa Protección transitoria |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | 0 ... 10 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 25 mA |
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Tipo | Salida digital |
Elemento de conmutación | Transistor, NPN |
Principio de conmutación | De conmutación claridad |
Elemento de conmutación | Transistor, NPN |
Principio de conmutación | De conmutación oscuridad |
Frecuencia de conmutación | 1.000 Hz |
Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
Tiempo de inicialización | 30 ms |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Plástico |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación A |
Dimensiones (Ø x L) | 18 mm x 50 mm |
Tamaño de rosca | M18 x 1 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | PA 12 |
Material, cubierta de óptica | Plástico |
Peso neto | 20 g |
Color de carcasa | Negro Rojo |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 1 Unidad(es) |
Elementos de uso | Potenciómetro de 270° |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 65 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | II |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |