RTFR 3B/66-S8
Fotocélula autorreflexiva energética
| Serie | 3B |
| Principio de funcionamiento | Autorreflexiva |
| Alcance efectivo | Alcance asegurado |
| Alcance efectivo, blanco 90% | 0 ... 0,42 m |
| Alcance efectivo, gris 18% | 0,003 ... 0,235 m |
| Alcance efectivo, negro 6% | 0,005 ... 0,21 m |
| Límite de alcance, blanco 90% | 0 ... 0,45 m |
| Límite de alcance, gris 18% | 0,003 ... 0,255 m |
| Límite de alcance, negro 6% | 0,005 ... 0,22 m |
| Límite de alcance | Alcance típico |
| Trayectoria del haz | Divergente |
| Fuente de luz | LED, Rojo |
| Longitud de onda | 620 nm |
| Forma de señal de emisión | Pulsado |
| Grupo de LEDs | 2 |
| Tipo de geometría de punto de luz | Rectangular |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
| Consumo de corriente, máx. | 10 mA |
| Ondulación residual | 0 ... 10 %, De UB |
| Corriente en vacío | 0 ... 10 mA |
| Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
| Tipo | Salida digital |
| Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
| Principio de conmutación | De conmutación claridad |
| Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
| Principio de conmutación | De conmutación oscuridad (PNP)/de conmutación claridad (NPN) |
| Frecuencia de conmutación | 1.000 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
| Tiempo de inicialización | 300 ms |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M8 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Dimensiones (An x Al x L) | 11 mm x 32 mm x 17 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Carcasa de plástico | PC-ABS |
| Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
| Peso neto | 10 g |
| Color de carcasa | Rojo, RAL 3000 |
| Tipo de fijación | Fijación pasante |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 2 Unidad(es) |
| Elementos de uso | Potenciómetro de 270° |
| Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
| Índice de protección | IP 67 |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | c UL US |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |