SD2R40-1650

Receptor de la cortina óptica de seguridad

Número de producto: 67821016

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 3 productos encontrados
MLC310R40-1650
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo: 68091416
  • Serie: MLC 300
  • Resolución: 40 mm
  • Tipo: 2, IEC/EN 61496
  • Performance Level (PL): c, EN ISO 13849-1
Código del articulo: 68091416
MLC510R40-1650
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo: 68001416
  • Serie: MLC 500
  • Resolución: 40 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
  • Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Código del articulo: 68001416
BT-2HF
Set de soportes
Código del articulo: 429393
  • Tipo de fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete
  • Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
  • Material de la pieza de fijación: Metal
  • Apropiado para el grupo de productos: Cortinasópticas de seguridad
Código del articulo: 429393
Serie SOLID-2
Tipo de equipo Receptor
Aplicación Protección de accesos
Protección de zonas de peligro
Protección para las manos
Paquete de funciones Basic
Funciones Comprobación cíclica integrada
Puesta en marcha/rearranque automático
Tipo 2, IEC/EN 61496
SIL 1, IEC 61508
SILCL 1, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 8,92E-08 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 2, EN ISO 13849
Resolución 40 mm
Altura del campo de protección 1.650 mm
Sincronización Óptica entre emisor y receptor
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra inducción
Protección contra polarización inversa
Protección contra sobretemperaturas
Protección contra sobretensiones
Protección transitoria
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consumo de corriente, máx. 140 mA, Sin carga externa
Protección de espacios peligrosos 2 A de acción semiretardada
Número de salidas de seguridad (OSSD) 2 Unidad(es)
Tipo Salida de seguridad OSSD
Tensión de conmutación high, mín. 17,6 V
Tensión de conmutación low, máx. 2,8 V
Tensión de conmutación, típ. 22 V
Tipo de tensión CC
Carga de corriente, máx. 250 mA
Inductividad de carga 2.200.000 µH
Capacidad de carga 0,22 µF
Corriente residual, máx. 0,005 mA
Corriente residual, típ. 0,02 mA
Caída de tensión 1,6 V
Principio de conmutación De conmutación +24 V
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación +24 V
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Tiempo de respuesta 29 ms
Tiempo de rearme 100 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Interfaz de máquina
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Sección de cable admisible, típ. 0,25 mm²
Longitud del cable de conexión, máx. 100 m
Resistencia admisible del cable hasta la carga, máx. 300 Ω
Dimensiones (An x Al x L) 29 mm x 1.725,5 mm x 34,6 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Material de las caperuzas terminales Fundición a presión de cinc
Peso neto 1.800 g
Color de carcasa Amarillo, RAL 1021
Tipo de fijación Mediante pieza de fijación opcional
Montaje en columna de montaje
Montaje en ranura
Tipo de indicación Display de 7 segmentos
LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 15 ... 95 %
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones TÜV NRTL US
c CSA US
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Modelo CAD 3D - SD2R40-1650 - zip
Instrucciones de uso - pdf
Instrucciones de uso - Application Note Substitute - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - Tüv Süd - pdf
Certificado - TÜV Süd NRTL US - pdf