SD4R14-300-450EL

Receptor de la cortina óptica de seguridad

Número de producto: 67848019

Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Conexión en cascada Conexión en cascada fija, forma en L, 90°
Paquete de funciones Extended
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 6E-09 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 4, EN ISO 13849
Resolución 14 mm
Altura del campo de protección bifurcación 1 300 mm
Altura del campo de protección bifurcación 2 450 mm
Sincronización Óptica entre emisor y receptor
Tensión de alimentación UB 24 V, CC
Tipo Entrada digital
Tipo de tensión CC
Número de salidas de seguridad (OSSD) 2 Unidad(es)
Tipo Salida de seguridad OSSD
Elemento de conmutación Transistor
Elemento de conmutación Transistor
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor
Tiempo de respuesta 7 ms
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 8 polos
Material de carcasa Metal
Tipo de indicación LED
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - TÜV Süd NRTL US - pdf