SD4R14-450G

Receptor de la cortina óptica de seguridad

Número de producto: 67846004

Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
MLC520R14-450G
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo: 68021104
  • Serie: MLC 500
  • Resolución: 14 mm
  • Altura del campo de protección: 450 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código del articulo: 68021104
Serie SOLID-4
Tipo de equipo Receptor
Conexión en cascada Conexión en cascada por cable, guest
Incluye 2 tuercas correderas BT-NC
Aplicación Protección para los dedos
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
Resolución 14 mm
Altura del campo de protección 450 mm
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
Consumo de corriente, máx. 10 mA, Sin carga externa
Tiempo de respuesta 10 ms
Tiempo de rearme 100 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Host en cascada
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 300 mm
Material de cubierta PUR
Color de cable Negro
Sección de conductor 0,25 mm²
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 8 polos
Dimensiones (An x Al x L) 29 mm x 507,5 mm x 34,6 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Material de las caperuzas terminales Fundición a presión de cinc
Peso neto 600 g
Color de carcasa Amarillo, RAL 1021
Tipo de fijación Mediante pieza de fijación opcional
Montaje en columna de montaje
Montaje en ranura
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 15 ... 95 %
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones TÜV NRTL US
c CSA US
Método de prueba oscilación según norma EN 60068-2-6
Método de prueba choque según norma EN 60068-2-29
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Macro EPLAN - zip
Instrucciones de uso - pdf
Instrucciones de uso - Application Note Substitute - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - TÜV Süd NRTL US - pdf