SD4T30-1200-600L
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Aquí se trata de una combinación de productos: para la operación, se requiere un emisor y un receptor de la misma serie.
Asegúrese de sustituir ambos equipos por productos alternativos.
Utilice la denominación y el código del receptor para buscar una combinación emisor/receptor alternativa.
| Conexión en cascada | Conexión en cascada fija, forma en L, 90° |
| Funciones | 2 canales de transmisión, seleccionables |
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | , IEC/EN 62061 |
| Duración de utilización | , EN ISO 13849-1 |
| Resolución | 30 mm |
| Alcance | 0,5 ... 6,75 m |
| Altura del campo de protección bifurcación 1 | 1.200 mm |
| Altura del campo de protección bifurcación 2 | 600 mm |
| Sincronización | Óptica entre emisor y receptor |
| Fuente de luz | LED |
| Tensión de alimentación UB | 24 V, CC |
| Tipo | Entrada digital |
| Tipo de tensión | CC |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |