SET AKS 171.2/4.5.1-S12

Cortina óptica

Número de producto: 50140950

Icon
Serie AKS
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Set (emisor y receptor)
Aplicación Detección de piezas pequeñas
Versión especial Entrada de activación
Salida de aviso
Set de artículos
Alcance efectivo 0,3 ... 1,7 m
Longitud del campo de medición 60 mm
Tipo de campo de detección Cortina óptica 54 mm (altura)
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Longitud de onda 880 nm
Grupo de LEDs Grupo exento de riesgos (según EN 62471)
Tamaño mín. del objeto 0,5 hasta 3,0 mm
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Protección transitoria
Tensión de alimentación UB 24 V, 15 %
Número de entradas de activación 1 Unidad(es)
Tipo de tensión CC
Tensión de conmutación high: ≥8V
low: ≤ 2 V o no conectado
Estado de conmutación active High
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 100 mA
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación oscuridad
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación UB
Frecuencia de conmutación 5 Hz
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 400 g
Índice de protección IP 54