SET Reflexf. NR.6 30x288

Set de cintas reflectoras

Número de producto: 50110190

Incluye 4 cintas reflectoras 30 x 288 mm
Diseño Rectangular
Dependiente de la dirección
Medida de montaje, anchura 30 mm
Medida de montaje, altura 288 mm
Superficie de reflexión, altura 288 mm
Superficie de reflexión, anchura 30 mm
Superficie de reflexión, indicación complementaria En la superficie de reflexión puede haber una línea divisoria de máx. 1 mm
Material del reflector Plástico
Con polarización cambiante
Denominación química material del reflector PMMA
Estructura de superficie activa Mikrotriple
Peso neto 6 g
Tipo de fijación Autoadhesivo
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 70 °C
Número de arancel 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551