SLSS 318K

Emisor de dispositivo de seguridad monohaz

Número de producto: 50083132

Icon Icon Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Serie 318
Tipo de equipo Emisor
Versión especial Entrada de activación
Tipo 2, IEC/EN 61496, en combinación con una unidad de supervisión con test apropiada, p. ej. MSI-TR1B
SIL 1, IEC 61508
SILCL 1, IEC/EN 62061, en combinación con una unidad de supervisión con test apropiada, p. ej. MSI-TR1B
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 414 Años, EN ISO 13849-1
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 2, EN ISO 13849, En combinación con un módulo de seguridad MSI-TRMB
Alcance efectivo 0 ... 10 m
Límite de alcance 0 ... 12 m
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 660 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Grupo de LEDs 1
Ángulo de apertura, máx. -5 ... 5 °
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Protección transitoria
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 10 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 25 mA
Número de entradas de activación 1 Unidad(es)
Tipo de tensión CC
Tensión de conmutación high: ≥8V
low: ≤ 1,5 V
Tensión de conmutación high, mín. 8 V
Tensión de conmutación low, máx. 1,5 V
Retardo de activación / bloqueo 1 ms
Resistencia de entrada 10.000 Ω, -10 ... 10 %
Frecuencia de conmutación 1.000 Hz
Tiempo de respuesta 0,5 ms
Tiempo de inicialización 30 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 2.000 mm
Material de cubierta PVC
Número de conductores 4 hilos
Sección de conductor 0,25 mm²
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 22 mm x 61,5 mm
Tamaño de rosca M18 x 1 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PA 12
Material, cubierta de óptica Plástico, PA 12
Peso neto 90 g
Color de carcasa Negro
Rojo
Tipo de fijación Enroscable
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 65 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones TÜV Nord
c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - TÜV Nord - pdf