SLSSR 8.8-S12

Emisor de dispositivo de seguridad monohaz

Número de producto: 50038791

Icon Icon Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

En el archivo «Application Note Substitutes» encontrará información técnica para la sustitución con productos alternativos.
Este archivo está disponible en la pestaña Descargas / Documentación técnica.

Serie 8
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Emisor
Versión especial Entrada de activación
Tipo 2, IEC/EN 61496
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 400 Años, EN ISO 13849-1
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 2, EN ISO 13849
Alcance efectivo 0 ... 10 m, Alcance asegurado
Límite de alcance 0 ... 14 m
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 660 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Grupo de LEDs 1
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Número de entradas de activación 1 Unidad(es)
Tensión de conmutación low: ≤ 2 V
Frecuencia de conmutación 200 Hz
Tiempo de respuesta 2,5 ms
Tiempo de inicialización 100 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 70 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Ranuras de cola de milano
Rosca de fijación
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones TÜV Nord
c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27272701
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ECLASS 10.0 27272701
ECLASS 11.0 27272701
ECLASS 12.0 27272701
ECLASS 13.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
ETIM 7.0 EC001831
ETIM 8.0 EC001831
ETIM 9.0 EC001831
Modelo CAD 3D - SLSR 8 - zip
Application Note Substitutes - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - TÜV Nord - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf