TK 35.1

Reflector

Número de producto: 50101867

Diseño Redondo
Dependiente de la dirección No
Tamaño del triple 2,3 mm
Medida de montaje, espesor 5,5 mm
Medida de montaje, diámetro 35 mm
Superficie de reflexión, diámetro 29 mm
Material del reflector Plástico
Material de soporte Plástico
Con polarización cambiante Sí
Denominación química material del reflector PMMA8N
Estructura de superficie activa Triple
Peso neto 5 g
Tipo de fijación Se puede pegar en el lado trasero
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 65 °C
Índice de protección IP 67
Número de arancel 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551