TKS 20X40.1

Reflector

Número de producto: 50041606

Diseño Rectangular
Dependiente de la dirección No
Tamaño del triple 4 mm
Medida de montaje, anchura 18,5 mm
Medida de montaje, altura 60 mm
Medida de montaje, espesor 7,1 mm
Superficie de reflexión, altura 39 mm
Superficie de reflexión, anchura 16 mm
Material del reflector Plástico
Material de soporte Plástico
Con polarización cambiante
Denominación química material del reflector PMMA8N
Estructura de superficie activa Triple
Peso neto 5 g
Tipo de fijación Adhesivo
Fijación pasante
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 65 °C
Índice de protección IP 67
Número de arancel 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551
Hoja técnica - pdf
Hoja técnica - Dimensioned drawing - pdf