TL305-RG-M12
Columna de señalización
| Serie | TL 305 |
| Incluye | 1 junta plana de goma 1 tuerca M30 |
| Tipo de emisión de señales | Óptico |
| Tensión de alimentación UB | 24 V, CC |
| Consumo de corriente, máx. | 100 mA |
| Número de entradas digitales | 2 Unidad(es) |
| Tipo | Entrada digital |
| Tensión de conmutación high, mín. | 24 V |
| Tensión de conmutación low, máx. | 0 V |
| Tipo de tensión | CC |
| Asignación | Conexión 1, pin 1 |
| Función | Color de luz (rojo) mediante la activación del pin |
| Asignación | Conexión 1, pin 4 |
| Función | Color de luz (verde) mediante la activación del pin |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Color de luz por activación de los pines Señal IN |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Diseño | Cilíndrico |
| Dimensiones (Ø x L) | 50,6 mm x 118 mm |
| Tamaño de rosca | M30 x 1,5 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Aluminio anodizado |
| Material de superficie de iluminación | Plástico, Policarbonato |
| Peso neto | 230 g |
| Color de carcasa | Gris |
| Tipo de medio luminoso | LED/24V |
| Módulos de elementos de luz (cubierta) | 2 unidades preconfeccionadas |
| Imagen de señales | Luz continua |
| Ángulo de irradiación | 360° |
| Orden de los módulos (creciente) | verde, rojo |
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | 0 ... 50 °C |
| Índice de protección | IP 65 |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | UL |
| Número de arancel | 94054239 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
| ECLASS 8.0 | 27371230 |
| ECLASS 9.0 | 27371230 |
| ECLASS 10.0 | 27371230 |
| ECLASS 11.0 | 27371230 |
| ECLASS 12.0 | 27371230 |
| ECLASS 13.0 | 27371230 |
| ECLASS 14.0 | 27371230 |
| ECLASS 15.0 | 27371230 |
| ECLASS 16.0 | 27371230 |
| ETIM 5.0 | EC001042 |
| ETIM 6.0 | EC001042 |
| ETIM 7.0 | EC001042 |
| ETIM 8.0 | EC001042 |
| ETIM 9.0 | EC001042 |
| ETIM 10.0 | EC001042 |
| UNSPSC 26.08 | 39111714 |