VBT-100-3100,4000
Emisor de la cortina óptica
| Serie | Vario |
| Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
| Tipo de equipo | Emisor |
| Alcance efectivo | 0,7 ... 5 m (alcance asegurado) |
| Longitud del campo de medición | 3.100 mm |
| Número de haces | 32 Unidad(es) |
| Distancia entre haces | 100 mm |
| Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
| Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -15 ... 20 % |
| Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
| Tipo de conexión | Cable |
| Longitud de cable | 4.000 mm |
| Número de conductores | 3 hilos |
| Diseño | Cúbico |
| Dimensiones (An x Al x L) | 10 mm x 3.370 mm x 27 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Aluminio |
| Material, cubierta de óptica | Plástico |
| Color de carcasa | Gris |
| Tipo de fijación | Fijación pasante |
| Tipo de indicación | LED |
| Tipo de configuración/parametrización | Software |
| Temperatura ambiente en servicio | -10 ... 45 °C |
| Índice de protección | IP 54 |
| Clase de seguridad | III |
| Sistema de normas vigentes | EN 60947-5-2 (versión alemana) |
| Número de arancel | 90314990 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |