VBT-12.5-588,4000

Emisor de la cortina óptica

Número de producto: 50107904

Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
CSL505-T12.5-588-M8
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo: 50131380
  • Serie: 505
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Alcance efectivo, máx.: 0,3 ... 5 m
  • Longitud del campo de medición: 588 mm
Código del articulo: 50131380
Serie Vario
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Emisor
Alcance efectivo 0,7 ... 5 m, Alcance asegurado
Longitud del campo de medición 588 mm
Número de haces 48 Unidad(es)
Distancia entre haces 12,5 mm
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -15 ... 20 %
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 4.000 mm
Número de conductores 3 hilos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 10 mm x 760 mm x 27 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico
Color de carcasa Gris
Tipo de fijación Fijación pasante
Tipo de indicación LED
Tipo de configuración/parametrización Software
Temperatura ambiente en servicio -10 ... 45 °C
Índice de protección IP 54
Clase de seguridad III
Sistema de normas vigentes EN 60947-5-2 (versión alemana)
Número de arancel 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Software de configuración - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf