VBT-25-1575,4000

Emisor de la cortina óptica

Número de producto: 50107933

Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
CSL505-T25-1575-M8
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo: 50131399
  • Serie: 505
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Alcance efectivo, máx.: 0,3 ... 5 m
  • Longitud del campo de medición: 1.575 mm
Código del articulo: 50131399
Serie Vario
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Emisor
Alcance efectivo 0,7 ... 5 m (alcance asegurado)
Longitud del campo de medición 1.575 mm
Número de haces 64 Unidad(es)
Distancia entre haces 25 mm
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -15 ... 20 %
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 4.000 mm
Número de conductores 3 hilos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 10 mm x 1.760 mm x 27 mm