Système de positionnement sécurisé par code à barres

Système de positionnement sécurisé par code à barres FBPS 600i jusqu'à PL e
Nouvelles possibilités offertes grâce à l'interface PROFIsafe supplémentaire
Le système de positionnement par code à barres de sécurité FBPS 600i ne nécessite qu'un seul capteur pour la détection de la position de sécurité. Cela simplifie grandement l'intégration et rend le système beaucoup plus facile à mettre en place.
Le nouvel appareil vous offre désormais deux options d'interface flexibles :
- FBPS 648i : Ce modèle est connecté à un automate de sécurité via une interface PROFIsafe. Une topologie linéaire peut être mise en place grâce au commutateur intégré. Il dispose également d'une interface SSI non sécurisée qui permet une connexion directe au variateur de fréquence (FI) du pilote. Il peut être facilement paramétré via le gestionnaire de matériel et la configuration GSDML ou FI.
- FBPS 6x7i : Ce dispositif est relié par deux connexions d'interface à une unité d'évaluation de sécurité, par exemple un variateur de fréquence ou une commande de sécurité.
Les deux modèles conviennent à une large gamme d'applications nécessitant un positionnement sûr avec le niveau de performance e. Ils facilitent particulièrement la mise en œuvre des fonctions de sécurité et réduisent considérablement les coûts d'installation et de maintenance.
Vos avantages
- Positionnement sûr avec un seul appareil jusqu'au niveau de performance e (PL e)
- Liaison directe avec des variateurs de fréquence ou des contrôleurs de sécurité (F-PLC) sûrs
- Forme compacte avec un faible encombrement et une installation simplifiée.
- Mise en œuvre particulièrement simple des fonctions de sécurité
- Des distances de freinage courtes et des vitesses optimisées grâce à une réponse rapide aux erreurs de seulement
10 ms - idéal pour une utilisation sur les transstockeurs rapides et les systèmes de monorail électrique. - Fonctionnement fiable grâce à la lecture simultanée de plusieurs codes ainsi qu'à la bande à codes à barres extrêmement robuste et résistante aux UV.
- Grande zone de travail de 50 mm à 170 mm pour une large gamme d'applications avec des courbes.
- Système de montage sophistiqué pour une installation facile et une intégration sans faille.
Le nouveau modèle FBPS 648i complète la gamme de capteurs de positionnement avec PROFIsafe et l'interface SSI combinée.
Points forts

Simple et sûr
Le capteur peut être paramétré et intégré sans effort et de manière fiable - sans aucun outil supplémentaire, directement dans votre environnement de travail familier. La configuration est intuitive et pratique, que ce soit dans le gestionnaire de matériel du F-PLC ou directement via la carte de sécurité du variateur de fréquence de l'entraînement. Grâce au GSDML ou au fichier de paramètres, les réglages du dispositif sont immédiatement disponibles dans le gestionnaire de matériel ou dans la bibliothèque de dispositifs de la carte de sécurité. Cela permet une intégration et une configuration transparentes avec un risque d'erreur minimal, ce qui simplifie considérablement l'utilisation et réduit considérablement les efforts. En fonction des exigences, la valeur de la position de sécurité peut être traitée ultérieurement via l'interface SSI ou PROFIsafe - de manière flexible et fiable, entièrement selon votre concept. La sortie de la vitesse de sécurité est également disponible en tant que fonction avec le modèle PROFIsafe.

Convient aux itinéraires courbes (pistes) et aux positions précises
La bande à codes à barres BCB, particulièrement robuste et résistante, qui est apposée le long de la voie de transport, permet de détecter de manière claire et fiable même les tracés courbes d'une longueur pouvant atteindre 10 000 mètres.
Des fonctions supplémentaires, telles que la sortie de vitesse, complètent parfaitement les systèmes de transport automatique. Ils contribuent à réduire l'usure, à raccourcir les distances de freinage et à utiliser efficacement les zones tampons - pour un processus fluide et sûr.

Détection sûre de la position par le biais d'un convertisseur de fréquence
Avec le FBPS 600i, un seul capteur est nécessaire pour la saisie de position sûre. L'appareil est raccordé à une unité d'évaluation de sécurité, par exemple un convertisseur de fréquence, par le biais de deux interfaces SSI. En outre, les appareils satisfont déjà aux exigences PL e/SIL 3. Les fonctions de sécurité sont ainsi particulièrement faciles à mettre en œuvre et réduisent les coûts d'installation et de maintenance.

Contrôleur de sécurité avec connexion directe du capteur de position
Le dispositif FBPS 648i est connecté à une commande sécurisée via une interface PROFIsafe. Une topologie linéaire peut être mise en place avec le commutateur intégré. Une interface SSI non sécurisée est également disponible. En plus de la valeur de position sûre, ce dispositif fournit également une sortie de vitesse sûre.

Idéal en cas de mouvements rapides
Les FBPS 600i sont particulièrement adaptés à la saisie de position lors de mouvements rapides, par exemple sur les transtockeurs. Pour cela, les FBPS 600i disposent d'un temps de réaction aux défauts très court de seulement 10 ms. Cela permet d'optimiser les courbes de rapidité et les performances de maniabilité.

Fonctionnement fiable :
Le FBPS 600i fonctionne avec une fiabilité exceptionnelle. Chaque processus de balayage lit plusieurs codes, à partir desquels le logiciel détermine des valeurs de position très précises. Grâce à la trajectoire oblique du faisceau de balayage et au mouvement de l'appareil, chaque code est balayé à différents endroits. Cela permet d'éviter les erreurs de lecture dues à une contamination locale ou à des dommages.
La bande à codes à barres est également optimisée pour une utilisation industrielle. La bande plastique autocollante résiste aux UV, elle est extrêmement robuste et résistante aux contraintes mécaniques. Les valeurs de position sont également imprimées avec des chiffres pour une lecture facile et une simplicité d'utilisation.

Toujours rapide et facile à installer
Le concept de fixation astucieux avec système de changement rapide assure un montage simple du FBPS 600i. Les appareils sont solidement fixés sur le support de serrage à l’aide d’une vis facilement accessible. Cela permet de gagner du temps lors de l'installation et de remplacer rapidement les appareils en cas d'entretien. En outre, le FBPS 600i est facile à intégrer dans n'importe quel système grâce à sa grande zone de travail de 50 à 170 mm.
Adapté à une large gamme de conditions environnementales
La plage de température étendue permet une utilisation dans divers systèmes avec des tâches de positionnement, même dans des conditions exigeantes. Un modèle avec chauffage intégré de l'optique est également disponible pour les environnements à forte humidité et basses températures. Cela permet d'augmenter la disponibilité et d'éviter la formation de buée, de sorte que le capteur fonctionne toujours de manière fiable.
Application

Positionnement sûr avec système de positionnement à codes à barres
Exigence :
Le transtockeur ou le préhenseur doit être positionné dans la direction X (axe de déplacement) et dans la direction Y (axe de levage) en fonction de la position à approcher. L'évaluation des risques exige souvent des contrôles fiables de la position et de la vitesse. Cela exige une saisie de position sûre.
Solution :
Avec le système de positionnement sécurisé par code à barres FBPS 600i, un seul capteur est nécessaire pour la saisie de la position sûre. L'appareil est connecté via deux interfaces SSI ou une interface PROFIsafe à une unité d'évaluation sûre - par exemple un convertisseur de fréquence - ou à un automate de sécurité et convient aux applications jusqu'à PL e. Cela facilite la mise en œuvre des fonctions de sécurité.

Positionnement de l'unité de transport
Exigence :
Pour la régulation du convoyeur aérien, il convient de connaître à tout moment et au millimètre près la position de l'unité de transport sur le support. Un "positionnement sûr" doit être assuré, en particulier lorsque les travailleurs travaillent très près de l'unité de transport.
Solution :
Les systèmes de positionnement par code à barres sécurisés FBPS 600i permettent un positionnement précis sur une longueur allant jusqu'à 10 000 m. Grâce aux multiples interfaces, les appareils peuvent être intégrés facilement dans la commande. Les bandes à codes à barres autocollantes sont optimisées pour l'utilisation industrielle et extrêmement résistantes.

Positionnement synchrone des chariots
Exigence :
Le pont roulant ou le chariot doit être positionné en fonction de la position à approcher. Plusieurs ponts peuvent alors se trouver sur un même rail de déplacement.
Solution :
Les systèmes de positionnement par code à barres BPS 300i ou la version sécurisée FBPS 600i permettent un positionnement précis. Grâce aux multiples interfaces, les appareils peuvent être intégrés facilement dans la commande. Les bandes à codes à barres autocollantes sont optimisées pour l'utilisation industrielle et extrêmement résistantes.

Poêles à frire en assemblage
Exigence :
Lors du transport automatique pendant l'assemblage de grands objets, une position et une vitesse sûres doivent toujours être détectées, même dans des espaces restreints.
Solution :
Le système de sécurité FBPS offre une position de montage flexible avec sa sortie de câble vers le bas ou sur le côté et une plage de travail minimale de 50 mm. L'interface PROFINET/PROFIsafe intégrée permet une intégration directe dans le contrôle de sécurité.
Caractéristiques techniques
Safety | Safety SIL 3, catégorie 4 (EN ISO 13849-1 et CEI 61508) |
|
Temps de réaction de l'erreur | 10 ms … 400 ms (réglable) | |
Connexion | 2x interface SSI : 2x connecteur M12 PROFINET/ PROFIsafe, opt. SSI 2(3)x connecteur M12 Alimentation électrique : Connecteur M12 Configuration et diagnostic : Mini USB |
|
Reproductibilité | +/- 0,15 mm (1 sigma) | |
Distance de lecture | 50 ... 170 mm | |
Indice de protection | IP 65 | |
Plage de température | -5 ... +60°C avec chauffage : -35 ... +60°C |
|
Dimensions, l x H x P | Liaisons sur le côté : 116.3 x 112,5 x 51.5 mm Liaisons par le bas : 105 x 123,8 x 51.5 mm |
|
Écran (en option) | Affichage des informations d'état et de position | |
Signal d'état de qualité de lecture | Pour une détection précoce de l'encrassement |
Particularités | Ruban plastique extrêmement robuste, résistant aux UV, autocollant avec adhésif acrylique, valeurs de position imprimées en texte clair |
|
Bandes à codes à barres standard | Taille : 25 mm, 47 mm Longueur : jusqu'à 200 m |
|
Bandes à codes à barres configurables | Taille : 20 mm à 140 mm Valeur du début et de la fin de la bande sélectionnable allant de 0 à 10 000 m Bande jumelée |
|
Quadrillage de code à barres | 30 mm, 40 mm |