Scanner laser
La surveillance intelligente des fenêtres contribue à une maintenance proactive et maximise ainsi la disponibilité opérationnelle des installations industrielles. Grâce à leur conception faisant gagner du temps, ces appareils peuvent être intégrés sans difficultés dans des environnements de fabrication complexes et des systèmes de transport sans conducteur simplifiés (FTS), pour une flexibilité maximale avec un coût d’installation minimal.
Scanner laser Commutateur pour la détection d'objets multiples et les tâches de protection contre les collisions
Les scanners laser à commutation de la série ROD 100 conviennent à la détection précise d'un ou de plusieurs objets ainsi qu'aux tâches de protection contre les collisions. Ils se distinguent par des vitesses de balayage élevées avec une grande Résolution angulaire. La fréquence de commutation de 80 Hz permet des vitesses de déplacement et de transport élevées. La surveillance intégrée de la fenêtre favorise la maintenance prédictive et garantit une disponibilité élevée des installations. Grâce à leur module compact, les scanners laser peuvent également être intégrés dans des environnements de production étroits et dans de petits systèmes de transport sans conducteur (AGV).