Capteurs à ultrasons
Vos avantages
- Détection fiable de liquides et d’objets solides aux surfaces réfléchissant le son
- Utilisables même dans des conditions ambiantes difficiles : les capteurs à ultrasons fonctionnent indépendamment de la vapeur, de l'humidité, de la poussière et de la lumière environnante
- Flexibilité maximale pour votre application avec 4 tailles différentes (M8, M12, M18, M30) et des portées de fonctionnement de 0,1 m à 6 m
- Utilisation flexible grâce aux variantes à commutation et mesurantes au sein d'une même série
- Détection d'objets et contrôle de présence avec les détecteurs à ultrasons à commutation (HTU)
- Mesure de distance avec les détecteurs de distance à ultrasons avec sortie analogique (DMU)
- Utilisation même dans des espaces restreints grâce à un boîtier court
- Boîtier métallique robuste
- Capteurs étanches à la poussière et atteignant l'indice de protection IP 67
- Manipulation simple et rapide des capteurs avec interface IO-Link
Points forts
 
    
    
                                        Détection d'objets brillants, réfléchissants, transparents ou foncés
La technologie à ultrasons se caractérise par le fait que les objets sont détectés indépendamment de leur surface. Les nouveaux capteurs à ultrasons détectent de manière très fiable les produits solides, liquides, en vrac comme les poudres ou les granulés.
 
    
    
                                        Spécialistes des emplacements étroits et des petites ouvertures des contenants
Les capteurs à ultrasons compacts HTU208 de taille M8 sont conçus pour l'utilisation dans les petits espaces. Les capteurs à commutation se caractérisent par un lobe acoustique particulièrement mince et détectent les hauteurs de remplissage même pour les contenants à petites ouvertures.
 
    
    
                                        Connexion simple à un système d'automatisation via IO-Link
Le réglage des nouveaux capteurs à ultrasons des séries HTU200 et DMU200 s'effectue au choix à distance via l'apprentissage par bouton déporté ou, très facilement, par IO-Link. IO-Link permet de connecter aisément les capteurs à un système d'automatisation. Cette forme d'automatisation simplifie l'intégration et contribue ainsi à réduire au maximum les temps d'arrêt de la production. Le paramétrage, l'exploitation et la maintenance (surveillance d'état) des nouveaux capteurs à ultrasons compacts et robustes sont possibles via IO-Link.
- Surveillance du processus : utilisation du compteur d'objets interne et des données de diagnostic telles que la température (maintenance prédictive)
- Information de signal en temps réel et diagnostic
- Transfert précis des valeurs mesurées, même pour les appareils avec sortie de commutation numérique
Application
 
    
    
                                                                    Surveillance du niveau de matériau en vrac
Condition :
Lors du remplissage de matériaux granulaires, les niveaux doivent être détectés de manière fiable. Les conditions ambiantes poussiéreuses lors du remplissage de granulés ou de poudres ne doivent pas influencer la détection.
Solution :
Les nouveaux capteurs à ultrasons de la série 218, disponibles avec des portées échelonnées, sont bien adaptés à la surveillance du niveau dans un environnement poussiéreux. Grâce à la grande zone de détection du lobe ultrasonique, la surveillance du niveau est fiable, même pour les granulés. Un capteur à ultrasons à commutation HTU218 détecte la limite supérieure du remplissage. Il est également possible d'utiliser un détecteur de distance mesurant. Ce dernier est conçu pour une surveillance continue du niveau via la sortie analogique (en courant ou tension). 
 
    
    
                                                                    Surveillance du niveau de produit dans des contenants à petite ouverture
Condition :
Sur une ligne de remplissage, le niveau de produit dans un contenant doit être détecté à travers une ouverture très étroite.
Solution :
Le nouveau capteur à ultrasons compact HTU208, de la forme d'une douille filetée M8, dispose d'un lobe acoustique très mince et permet ainsi de surveiller le niveau de produit dans des contenants à travers de très petites ouvertures. 
 
    
    
                                                                    Surveillance de la hauteur d'empilement avec un détecteur de distance à ultrasons
Condition :
Dans une encartonneuse, le niveau d'un magasin de cartons pliés doit être surveillé. Le carton peut présenter différentes couleurs, structures en surface et perforations. La détection doit donc se faire autant que possible indépendamment du matériau et de la surface.
Solution :
Les capteurs à ultrasons de la série DMU200 se prêtent très bien à la mesure de distance, indépendamment du matériau et de la surface du carton, grâce à la détection via le lobe à ultrasons. Grâce au lobe acoustique large, même les découpes dans le carton ne posent aucun problème.
 
    
    
                                                                    Régulation de la boucle dans l'industrie automobile
Condition :
Dans une installation de massicotage dans l'industrie automobile, le processus de coupe doit être découplé du transport de la bande. Le mou de la boucle de bande doit être déterminé sans contact afin de transmettre les valeurs mesurées au système de régulation pour définir la vitesse d’avance.
Solution :
Les capteurs à ultrasons mesurants des séries DMU218 et DMU230 avec différentes portées et un boîtier métallique robuste sont adaptés au contrôle de boucle. Ils sont disponibles avec une sortie analogique en courant ou en tension, ainsi qu'une interface IO-Link.
 
    
    
                                                                    Surveillance du diamètre de matériaux en bobines
Condition :
Les produits d'emballage, des étiquettes ou des films de différentes couleurs et matières sont conditionnés sur des bobines. Afin d'assurer un déroulement régulier de la bobine, l'axe est entraîné par un moteur. Le diamètre des bobines doit être surveillé en permanence pour garantir la disponibilité et le remplacement en temps voulu des marchandises en bobines.
Solution :
Les nouveaux capteurs à ultrasons de mesure de distance de la série DMU218 fournissent à la commande un signal analogique relatif au diamètre de la bobine. Ceci permet de détecter à temps le moment auquel la bobine doit être remplacée.
Grande flexibilité pour votre application grâce à de nombreuses variantes
La nouvelle gamme de capteurs comprend des capteurs à ultrasons mesurants et à commutation de différentes tailles, portées et sorties de commutation. Certaines variantes sont équipées d'une interface IO-Link et permettent une utilisation particulièrement simple et rapide.
Capteurs à ultrasons à commutation :
- HTU 208 (4 variantes)
- HTU 212 (8 variantes)
- HTU 218 (6 variantes)
- HTU 230 (2 variantes)
Capteurs à ultrasons mesurants :
- DMU 218 (4 variantes)
- DMU 230 (4 variantes)
Propriétés techniques
| Caractéristiques | HTU 208 | HTU 212 | HTU 218 | HTU 230 | 
| Matériau du boîtier | Laiton (nickelé) | Laiton (nickelé) | Laiton (nickelé) | Laiton (nickelé) | 
| Portée de fonctionnement | 20 - 100 mm | 20 - 200 mm | 80 - 800 mm | 300 - 3000 mm | 
| Fréquence de commutation | 20 Hz | 20 Hz | 5 Hz | 3 Hz | 
| Temps de réaction | 25 ms | 25 ms | 100 ms | 166 ms 250 ms | 
| Température ambiante, fonctionnement | 0 - 50°C | -25 - 70°C | -25 - 70°C | -25 - 70°C | 
| IO-Link | - | - | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) | 
| Commande | Apprentissage par bouton déporté | Apprentissage par bouton déporté | Apprentissage par bouton déporté | 
 | 
| Sortie de commutation | PNP, NPN | PNP, NPN | PNP | Push-pull (IO-Link) | 
| Sortie analogique | - | - | Courant (4 … 20mA) | Courant (4 … 20mA) | 
| Indice de protection | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | 
| Certification | CE, UL, UKCA, ACPEIP | CE, UL, UKCA, ACPEIP | CE, UL, UKCA, ACPEIP | CE, UL, UKCA, ACPEIP | 
| Connexion | M8 (4 broches) | M12 (4 broches) | M12 (4 broches) | M12 (4 broches) |