La bonne technologie

Afin d'offrir la solution optimale pour toutes les exigences, nous utilisons différentes technologies, de la lecture optique des codes 1D et 2D à la transmission de données sans contact par radio-identification.

Code 1D

csm_1dcode_0643d4d112

Dans le code 1D, l'information est représentée par des barres et des espaces de différentes largeurs. Les barres noires et les espaces blancs réfléchissent plus ou moins fort la lumière émise par le lecteur de codes 1D. Les barres noires renvoient moins de lumière que les espaces blancs. Le module de réception du lecteur détecte ces différences et transforme l'information en résultant en données binaires qui sont ensuite traitées et éditées via une interface.

Avantages

  • Production simple et bon marché
  • La validité du code est contrôlée directement grâce à un chiffre de vérification intégré, ce qui permet d'obtenir des taux de première lecture élevés

Domaines d'application

  • Industries électrique, automobile et des biens de consommation
  • Logistique des transports
  • Envois postaux

 

Codes 2D

Il existe deux types de codes 2D : le code matriciel et le code empilé. Dans le code matriciel, l'information est représentée par un arrangement de petites cellules géométriques. Le code empilé constitue une particularité. L'information est représentée par des barres et des espaces de différentes largeurs sur plusieurs lignes. La caméra du capteur prend une photo du code. La puce de la caméra détecte le contraste entre les espaces blancs et les cellules noires et transforme l'information en résultant en données binaires. Celles-ci sont ensuite traitées et éditées via une interface. Contrairement au code 1D, l'information est contenue dans la disposition des cellules.

Code matriciel 2D

Code empilé 2D


 

Radio-identification – RFID

csm_ipic_rfid_system_final_e8c0983f59

Un système RFID se compose d'un appareil de lecture/écriture avec une antenne intégrée et/ou externe et au moins un transpondeur et utilise des ondes électromagnétiques pour la transmission des données. Chaque transpondeur comprend une antenne et une micropuce sur laquelle sont enregistrés un numéro de série univoque et inaltérable (Unique ID) ainsi que - selon le type du transpondeur - d'autres données relatives à l'objet.

Alors que les transpondeurs actifs utilisent une source d'énergie intégrée pour la transmission des données, les transpondeurs passifs tirent l'énergie dont ils ont besoin du champ électromagnétique du lecteur. Pour cela, les systèmes RFID utilisent soit des basses fréquences/LF (125 kHz à 134 kHz), soit des hautes fréquences/HF (13,56 MHz), soit des ultra-hautes fréquences/UHF (865 MHz à 928 MHz). Selon la fréquence utilisée, le système disposera de différentes portée, vitesse de transmission et sensibilité aux parasites. En général, plus la fréquence est élevée, plus la portée de lecture du système est grande, mais plus il est aussi sensible aux interférences.

Avantages

  • Un « contact visuel » entre l'unité de lecture/écriture et le transpondeur n'est pas nécessaire : selon la gamme de fréquences, les ondes radio pénètrent des matériaux tels que le bois, le carton ou le plastique
  • Les transpondeurs peuvent être intégrés dans le produit ou le moyen de transport
  • Les systèmes RFID sont robustes et fiables, même dans des environnements difficiles et quelle que soit l'encrassement
  • Avec des transpondeurs inscriptibles, les données de production et de qualité peuvent être enregistrées directement dessus pendant le processus de production

Domaines d'application

  • Commande de la production
  • Contrôle d'accès
  • Identification de personnes et d'objets
  • Identification de conteneurs, de palettes et de luges
  • Commande des flux de matériel dans les techniques de convoyage et de stockage et l'industrie automobile

Aide à la sélection

Quel est l'emploi prévu pour les systèmes d'identification ?

Emploi stationnaire
Optique
Emploi stationnaire
RFID
Emploi mobile
Scanner portatif
Code à barres 1D
Code empilé
Code 2D
Codes marqués directement

Nos produits adaptés

Distances de lecture min. – max.
(selon l'épaisseur des modules et la variante optique)
Produit Lien
50 – 230 mm
CR 50 En savoir plus
30 – 425 mm
DCR 50 En savoir plus
20 – 71 mm
CR 100 * En savoir plus
40 – 160 mm
BCL 8 En savoir plus
50 – 230 mm
CR 55 En savoir plus
50 – 330 mm
LSIS 220 En savoir plus
30 – 425 mm
DCR 55 En savoir plus
40 – 800 mm
DCR 200i En savoir plus
30 – 310 mm
BCL 148 * En savoir plus
50 – 450 mm
BCL 20 En savoir plus
50 – 180 mm
BCL 95 * En savoir plus
50 – 680 mm
BCL 300i En savoir plus
300 – 1.450 mm
BCL 600i En savoir plus
450 – 1.700 mm
BCL 900i En savoir plus
200 – 2.400 mm
BCL 500i En savoir plus
75 – 10.000 mm
LSIS 422i En savoir plus
–

Selon le modèle, voir les données des séries BCL 500i, BCL 600i et BCL 900i

Systèmes MSPi En savoir plus
75 – 10.000 mm
LSIS 462i En savoir plus

* Appareils pour l'emploi dans l'automatisation de laboratoire