Lecteurs RFID et tags
La RFID, qui signifie identification par radiofréquence, est une technologie permettant d’identifier des objets à l’aide de champs et d’ondes électromagnétiques. Un système RFID comprend au moins un transpondeur RFID et une unité de lecture/écriture dotée d’antennes intégrées et/ou externes.
Pour transférer des données entre le transpondeur et l’unité de lecture/écriture ou le lecteur RFID, on utilise des champs électromagnétiques. La structure de chaque transpondeur RFID se compose d’une antenne et d’une micropuce. Un numéro de série univoque et inaltérable, l’unique ID (UID), est enregistré sur la micropuce. Selon le type de transpondeur et la technologie utilisée, la micropuce permet de stocker d’autres données d’objets spécifiques à l’utilisateur.
On distingue entre les transpondeurs RFID actifs qui utilisent une source d’énergie intégrée pour la transmission de données et les transpondeurs RFID passifs qui tirent leur énergie du champ électromagnétique du lecteur RFID. Les systèmes RFID utilisent pour la transmission des données les gammes de basse fréquence LF (125 kHz), de haute fréquence HF (13,56 MHz) ou de ultra-haute fréquence UHF (865 MHz à 928 MHz). Les fréquences utilisées varient selon la portée, la vitesse de transmission et les interactions physiques dans l’environnement.