Leuze_Qualität-Umweltmanagement_1400x400px

Notre gestion de la qualité et de l'environnement

Nos objectifs : des standards de qualité élevés pour nos produits, fiabilité, manipulation et protection responsables de l'environnement.

La satisfaction de nos clients est la base de notre succès. Nos compétences clés résident dans des solutions de détection efficaces dont la haute qualité et la disponibilité sont garanties pour tout le cycle de vie des produits par des processus testés et validés.

Nous garantissons les attentes de nos clients ainsi que leurs exigences grâce à nos valeurs d'entreprise. Nous sommes conformes aux lois à la réglementation et aux normes en vigueur. Cela inclut également notre engagement volontaire et l'exercice de nos responsabilités en faveur de la protection durable de notre environnement, grâce à l'emploi de technologies tournées vers l'avenir et à l'utilisation des matières premières et secondaires respectueuse des ressources.

Cette contribution est pour nous une évidence dans le but de réduire l'empreinte de CO2 de nos produits et processus.

Notre propre exigence et notre conscience de la qualité et de l'environnement sont optimisées sans cesse et confirmées comme étant d'une grande maturité par des organismes de certification accrédités.

ICON_KeyVisual_Nachhaltigkeit

Politique de qualité et de l'environnement

Politique de qualité et de l'environnement Leuze

Politique de qualité et de l'environnement Leuze

Certificats

Système de gestion de la qualité - EN ISO 9001:2015
Système de gestion de l'environnement - EN ISO 14001:2015
Audits énergétiques - EN 16247-1

Système de gestion de la qualité - EN ISO 9001:2015
Système de gestion de l'environnement - EN ISO 14001:2015
Audits énergétiques - EN 16247-1

Système de gestion de la qualité - EN ISO 9001:2015
Système de gestion de l'environnement - EN ISO 14001:2015
Audits énergétiques - EN 16247-1

Système de gestion de l'environnement - EN ISO 14001:2015
Système de gestion de la qualité - EN ISO 9001:2015

Système de gestion de la qualité - Leuze US ISO 9001:2015

Système de gestion de la qualité - 9001:2015
Système de gestion de l'environnement - EN ISO 14001:2015
DSC05316_(1)

Leuze SenseBees

Sie sind unsere kleinsten, aber sehr fleißigen Team-Mitglieder: Unsere Leuze SenseBees Bienenvölker. Als mit der Region verwurzeltes Familienunternehmen sehen wir uns in der Verantwortung, das lokale Ökosystem zu schützen. Und dazu zählt unter anderem auch unser Beitrag zum Erhalt der Bienen und der Artenvielfalt vor Ort.

Die Grünfläche, auf der unsere Bienenvölker eingezogen sind, ist Teil des Leuze Areals. Dort wachsen neben Linden zahlreiche verschiedene Obstbäume und andere bienenfreundliche Pflanzen. Natürlich produzieren unsere Bienenvölker auch Honig. Da auf dem Leuze Areal viele Lindenbäume stehen, dürfen wir unseren ersten eigenen Honig als echten „Owener Lindenblütenhonig“ bezeichnen.