FBPS 648i 07 SM 110 H

Système de positionnement à codes à barres

Réf. produit : 50140965

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon
Série FBPS 600i
Fonctions Chauffage
Saisie de position sûre
Vitesse sûre
SIL 3, EN 61508
SILCL 3, IEC/EN IEC 62061
Niveau de performance (PL) e, ISO / EN ISO 13849-1
PFHD < 9,5E-09 par heure
Durée d'utilisation 20 années, ISO / EN ISO 13849-1
Catégorie 4, ISO / EN ISO 13849-1
MTTF 22 années
Temps de réaction aux défauts 10 ms (configurable)
Profondeur de champ 50 ... 170 mm
Source lumineuse Laser, Rouge
Classe laser 1, CEI 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021
Forme du signal d'émission Continu
Sortie du faisceau lumineux Latéral
Plage de mesure 0 ... 10.000.000 mm
Reproductibilité (1 sigma) 0,15 mm
Transfert des valeurs mesurées 8 ms (PROFIsafe)
Vitesse d'avance max. 10 m/s
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -25 ... 25 %
Consommation, max. 1.100 mA24 W
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique, configurable (non sûre)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique, configurable (non sûre)
Type PROFINET, SSI
Fonction Processus
Profil PROFINET/PROFIsafe
Fonction Processus
Type USB
Fonction Configuration/paramétrage par serveur Web intégré
Maintenance
Sortie de prise En bas
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Terre de fonction (FE)
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil XD1 PWR
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Fonction PROFINET/PROFIsafe IN
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil XF1 IN
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Fonction Interface de maintenance
Type de connexion USB
Désignation sur l'appareil XF0 SERVICE
Fonction PROFINET/PROFIsafe OUT
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil XF2 OUT
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Fonction SSI
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil X0 SSI0
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage B
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 105 mm x 112,5 mm x 51,5 mm
Matériau du boîtier Métallique
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 540 g
Type de fixation Fixation au dos
Par pièce de fixation en option
Rainures en queue d'aronde
Taraudage de fixation
Type d'affichage LED
Température ambiante, fonctionnement -35 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -35 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Indice de protection IP 65, EN 60529 pour connecteurs vissés ou capuchons posés
Classe de protection III
Homologations CSA
TÜV Süd
UL
c TÜV NRTL US
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ECLASS 13.0 27280106
ECLASS 14.0 27280106
ECLASS 15.0 27280106
ECLASS 16.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
Modèle CAO 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Fichier GSDML - GSDML-Datei–Firmware from V2.0.0 - zip
Logiciel - Setup TCI DeviceTool V1.0.0 - zip
Pilote USB - BPS Tools V4.0 - zip
Pilote USB - USB RNDIS Driver V1.20.0 - zip
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - FBPS 600i - pdf
Brochure produit - Safety at Leuze - pdf
Prospectus produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TÜV Süd - pdf
Certificat - TÜV Süd NRTL - pdf
Certificat - PROFINET IO Device - pdf
Certificat - PROFIsafe - Safe Position - pdf
Certificat - PROFIsafe - Safe Position and Velocity - pdf
Kit de réparation - 0–2000 m G40 H25 - pdf
Kit de réparation - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
Kit de réparation - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
Kit de réparation - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
Kit de réparation - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
Kit de réparation - 0 - 2000 m G40 H47 - pdf
Kit de réparation - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
Kit de réparation - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
Kit de réparation - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
Kit de réparation - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf
Kit de réparation - 0–2000 m G30 H25 - pdf
Kit de réparation - 2000 - 4000 m G30 H25 - pdf
Kit de réparation - 4000 - 6000 m G30 H25 - pdf
Kit de réparation - 6000 - 8000 m G30 H25 - pdf
Kit de réparation - 8000 - 10000 m G30 H25 - pdf
Kit de réparation - 0 - 2000 m G30 H47 - pdf
Kit de réparation - 2000 - 4000 m G30 H47 - pdf
Kit de réparation - 4000 - 6000 m G30 H47 - pdf
Kit de réparation - 6000 - 8000 m G30 H47 - pdf
Kit de réparation - 8000 - 10000 m G30 H47 - pdf