Scanner laser

Avec les scanners laser de la série ROD 300 pour les tâches de mesure dans la production et ROD 500 pour la navigation des UPSA, les processus de fabrication et de logistique peuvent être conçus avec une efficacité maximale. Les appareils sont équipés de la technologie LiDAR (Light Detection and Ranging). Grâce à la surveillance intégrée des fenêtres, une maintenance prédictive au sens de la maintenance prédictive est prise en charge et permet ainsi une disponibilité élevée de l’installation. Grâce à leur conception compacte de 80 x 80 x 80 mm, les scanners laser peuvent également être intégrés dans des environnements de production confinés et de petits systèmes de transport sans conducteur (AGV). Grâce à la résolution angulaire élevée de 0,025 °, les tâches de mesure dans la production peuvent être effectuées avec la plus grande précision et les processus de production peuvent être mis en œuvre de la manière la plus efficace - également en ce qui concerne l’utilisation des ressources. Avec une fréquence de balayage de 80 Hz, même les objets en mouvement rapide sont détectés de manière fiable dans l’intralogistique – par exemple lors du contrôle des conteneurs. De cette manière, les convoyeurs continus peuvent être automatisés avec le plus grand débit possible.
Header_1400x400

Nouvelle série de scanners laser dotés de la technologie LiDAR pour la mesure des contours et la navigation

Efficacité maximale dans les processus de fabrication et de logistique grâce à une résolution angulaire élevée et à une maintenance prédictive

Les nouveaux scanners laser de la série ROD 300 pour la mesure des contours et de la série ROD 500 en tant que modèle haute résolution pour les tâches de navigation se caractérisent par des vitesses de balayage élevées ainsi qu’une haute résolution angulaire. Les processus de fabrication et de logistique peuvent donc être conçus avec une efficacité optimale. Avec une fréquence de balayage de 80 Hz, même les objets se déplaçant rapidement peuvent être mesurés. La surveillance intégrée de la fenêtre favorise la maintenance prédictive et garantit une disponibilité élevée des installations. Grâce à leur module compact, les scanners laser peuvent également être intégrés dans des environnements de production étroits et dans de petits systèmes de transport sans conducteur (AGV).

Vos avantages

  • Précision maximale et souci du détail grâce à une résolution angulaire élevée La détection et la mesure précises des contours des différentes pièces produites permettent d’exécuter les processus de fabrication avec une efficacité maximale, y compris en matière d’utilisation des ressources. La haute résolution permet également de positionner très précisément les systèmes de transport sans conducteur (AGV).
  • Détection rapide d’objets grâce à une fréquence de balayage élevée de 80 Hz Grâce à la fréquence de balayage élevée de 80 Hz, les objets se déplaçant rapidement sur les convoyeurs continus peuvent être détectés de manière fiable, ce qui augmente l’efficacité de l’installation.
  • Maintenance prédictive grâce à la surveillance de la fenêtre : la surveillance intégrée de la fenêtre permet de détecter l’encrassement à temps et d’obtenir une disponibilité élevée des installations grâce à la maintenance prédictive.
  • Excellente intégration grâce à un module compact : grâce à ses dimensions compactes de seulement 80 x 80 x 80 mm, le scanner laser peut être intégré dans les emplacements les plus étroits dans la production et l’intralogistique ainsi que dans les AGV.
  • Pour l’utilisation dans des plages de températures élevées et basses : que ce soit pour le stockage de produits congelés ou les applications soumises à des exigences de température plus élevées, comme les conditions de fabrication des batteries, le ROD 300/500 peut être utilisé entre -30 °C et 60 °C.
  • Conception robuste : le nouveau scanner laser ROD 300/500 possède une conception robuste grâce à un indice de protection IP 67, à une base en aluminium de haute qualité et à une diode laser 905 nm intégrée.

Points forts

RD300_dust_700x500px

Maintenance prédictive grâce à la surveillance de la fenêtre

Les scanners laser de la série 300/500 peuvent vérifier l’absence de contamination en surveillant la fenêtre. Si le seuil d’avertissement fixé est dépassé, un message de maintenance est émis. La maintenance prédictive permet d’obtenir un niveau élevé de disponibilité des installations.

RD300_AGV_700x500px

Intégration flexible grâce à un module compact

Grâce à leur module compact de 80 x 80 x 80 mm, les scanners laser sont idéaux pour être intégrés dans les emplacements étroits des véhicules mobiles et pour les applications où l’espace est réduit.

RD300_warm_kalt2_700x500px_(1)

Conception robuste et plage de température étendue

Les scanners laser de la série ROD 300/500 se distinguent par leur boîtier robuste et leur plage de température étendue. Ils peuvent être utilisés dans des environnements avec des températures allant de -30 °C à +60 °C et conviennent aux applications à basses températures dans le secteur des produits congelés ainsi qu’aux températures élevées, telles que celles de la production de batteries.

Applications

ROD300_Konturvermessung_Autotuer_700x500px

Mesure des contours en production

Condition :
avant que les pièces ne soient introduites dans un système de peinture automatisé, leurs contours doivent être mesurés afin que la peinture puisse être appliquée de manière ciblée. La surface des pièces ne doit pas influer sur la précision de la détermination des contours.

Solution :
grâce à leur haute résolution de 0,025°, les scanners laser de la série ROD 500 peuvent déterminer avec précision les contours des pièces, même si elles présentent des surfaces différentes (brillantes ou mates). La mesure exacte des contours permet d’appliquer la peinture avec précision sur l’objet.

ROD300_AGV_Navigation_700x500px

Navigation des systèmes de transport sans conducteur (AGV) 

Condition :
un AGV doit être utilisé pour transporter des matériaux dans un entrepôt. La première étape consiste à cartographier l’environnement avant que l’AGV n’exécute les mouvements des marchandises.

Solution :
grâce à leur très haute résolution de 0,025°, les scanners laser de la série ROD 500 peuvent cartographier leur environnement avec une extrême précision et créer ainsi une première carte de l’environnement de l’entrepôt. Pendant les opérations logistiques en cours, le ROD 500 est idéal pour la navigation naturelle de l’AGV et pour éviter les collisions.

ROD300_Showroom_ret_700x500px

Contrôle des médias

Condition :
un mur vidéo doit être utilisé de manière interactive. Les mouvements du curseur d’une souris classique sont reproduits par la main ou les doigts de l’utilisateur. Un capteur est nécessaire pour scanner l’ensemble de la surface d’interaction et indiquer où placer les mains.

Solution :
un scanner laser ROD 300 est installé au-dessus du mur multimédia. Son plan de balayage se trouvant juste au-dessus de l’écran, il localise tous les objets situés dans la zone de balayage. Le scanner indique la position des objets et ceux-ci sont affectés aux mouvements via une conversion. Cela signifie qu’une seule personne peut commander le mur multimédia à l’aide du logiciel associé.

ROD300_vermessung_profile_paletten_700x500px

Détection des contours dans les entrepôts logistiques

Condition :
dans un centre logistique, les contours des palettes doivent être contrôlés lors du stockage et du déstockage afin que les processus logistiques ultérieurs puissent se dérouler sans difficultés. Le contrôle ne doit pas être affecté par le fait que les palettes sont chargées avec un seul ou plusieurs types de marchandises, ni par la surface des marchandises.

Solution :
deux scanners laser de la série ROD 300 sont installés au-dessus du convoyeur continu. Cela permet de mesurer le contour des palettes avant qu’elles ne soient stockées ou déstockées. Les scanners laser fournissent des valeurs mesurées stables, quelle que soit la charge des palettes ou la surface des marchandises (brillante ou mate).

ROD300_identifikation_inhalt_700x500px

Contrôle des conteneurs

Condition :
dans un centre logistique, les conteneurs se trouvant sur le système de convoyage doivent être contrôlés pour voir s’ils contiennent des marchandises ou non. La vitesse du convoyeur continu doit être au maximum pour obtenir un rendement optimal de l’installation.

Solution :
un scanner laser de la série ROD 300 est installé au-dessus du système de convoyage. La fréquence des balayages individuels du ROD 300 peut être augmentée afin de réduire les angles morts entre deux mesures et de détecter les objets encore plus rapidement. Cela permet d’optimiser le rendement de la production et l’efficacité de l’installation

Caractéristiques techniques

Caractéristiques ROD 300 ROD 500
Angle de balayage 275° 275°
Résolution angulaire 0,1° à 40 Hz
0,2° à 80 Hz
0,2° à 50 Hz
0,025° à 10 Hz
0,05° à 20 Hz
0,1° à 40 Hz
0,2° à 80 Hz
0,2° à 50 Hz
Mesurer les distances 5,5 m à 2 %
10 m à 10 %
25 m à 90 %
5,5 m à 2 %
10 m à 10 %
25 m à 90 %
Interfaces EtherNet (TCP/ UDP) EtherNet (TCP/ UDP)
Indice de protection IP67 IP67
Dimensions 79 mm x 85 mm x 80 mm 79 mm x 85 mm x 80 mm
Plage de température -30 °C – +60 °C -30 °C – +60 °C
Longueur d’onde des LED 905 nm 905 nm
Fonctionnement Rideaux mesurants Rideaux mesurants (modèle à haute résolution)

ROD 300/500 - Scanner laser de sécurité - Information produit (PDF, ~1 Mo)