Détecteurs de contraste

Les détecteurs de contraste saisissent et comparent les contrastes de manière très précise en utilisant différentes sources de lumière comme la lumière blanche, la lumière rouge laser ou la lumière RVB. Les repères détectés sont ensuite signalés au processus avec une gigue minimale. La sélection automatique des couleurs d'émission correctes permet de détecter de manière fiable différentes combinaisons de couleurs ou de niveaux de gris. Les affichages en bargraph offrent un confort de réglage supplémentaire en cas de configuration manuelle.

Détecteur de contraste KRT 3C : le plus petit de nos capteurs de contraste pour l'industrie de l'emballage

Nouveaux détecteurs de contraste pour la détection rapide et fiable de variations de contraste dans des conditions d'installation étroites

Les détecteurs de contraste ont été développés pour détecter des repères définis sur des objets lors de processus d'emballage. Ces repères se trouvent sur des films, sachets et blisters d'emballage ou sur des étiquettes. Avec différentes couleurs d'émission (lumière RVB, blanche ou laser rouge), le nouveau détecteur de contraste compact de la série 3C peut être utilisé de manière flexible pour toutes les combinaisons courantes de couleurs et de valeurs de gris. Il détecte de façon sûre et à une position précise les moindres variations de contraste, de même que les repères sur des matériaux brillants.

Le détecteur a été développé pour les conditions d'installation étroites : avec son boîtier très compact (11 x 32 x 17 mm), il est le plus petit de nos capteurs de contraste et il offre une très haute flexibilité de montage. Le boîtier robuste en plastique répond aux indices de protection IP67 et IP69K. Une certification ECOLAB confirme la résistance du boîtier aux détergents couramment utilisés dans l'industrie de l'emballage. Tous les réglages pour l'intégration et l’exploitation du capteur, ainsi que pour des changements de format des produits, peuvent être configurés en toute simplicité via l'interface IO-Link.



Vos avantages

  • Utilisation flexible grâce à plusieurs émissions de lumière dans un boîtier : multicolore (lumière rouge, verte ou bleue), lumière blanche et lumière rouge laser
  • Détection fiable, y compris de petites variations de contraste, et détection sûre de repères, même sur des matériaux brillants et fortement réfléchissants
  • Détection fiable et grande précision des contrastes avec un temps de réaction court de 50 µs (laser : 125 µs) et une gigue minimale pour une productivité optimale de la machine
  • Haute flexibilité de montage et intégration simple même dans des conditions d'installation étroites grâce au boîtier compact et robuste d’indice de protection élevé IP67 et IP69K et avec certification ECOLAB
  • Plusieurs modes d'apprentissage au choix garantissent une routine de réglage appropriée pour la mise en service simple et rapide de la machine (apprentissage statique ou dynamique à 2 points, apprentissage statique à 1 point)
  • IO-Link pour l'intégration simple de fonctions supplémentaires à la commande machine, par exemple le changement de format simple grâce à la gestion des recettes, le paramétrage du capteur ou le verrouillage de la touche d'apprentissage pour une utilisation sûre



Points forts

Trois types de lumière dans un boîtier compact

Chaque application a des exigences différentes en termes de capteurs pour une détection sûre des repères. Étant donné que la couleur de la lumière émise détermine la fiabilité de la détection, les nouveaux détecteurs de contraste KRT 3C fonctionnent avec trois types de lumière différents. Ainsi, les clients peuvent choisir de manière flexible la source lumineuse adaptée à chaque matériau et à chaque couleur de repère lors des processus d'emballage ou d'étiquetage.

  • Le modèle multicolore fonctionne avec une lumière de LED rouge, verte ou bleue (RVB). La sélection automatique de la bonne couleur d'émission permet de détecter de manière fiable différentes combinaisons de couleurs ou de niveaux de gris. Les appareils multicolores conviennent particulièrement pour les films imprimés très colorés.
  • Le modèle en émission blanche est employé lorsque les couleurs et les niveaux de gris doivent être différenciés d'un niveau de gris de référence (résolution du contraste uniforme). Elle offre une plus grande flexibilité, en particulier pour les repères sur des surfaces brillantes.
  • Les détecteurs de contraste avec lumière laser rouge émettent un très petit spot laser et constituent donc le choix optimal lors de la détection de petits repères et de variations de distance.

Configuration et gestion des recettes simples grâce à IO-Link

Le réglage des nouveaux détecteurs de contraste KRT 3C s'effectue au choix par un bouton d'apprentissage, à distance via l'apprentissage par bouton déporté ou, très facilement, par IO-Link. IO-Link permet de connecter aisément les capteurs à un système d'automatisation. Cette forme d'automatisation simplifie l'intégration et contribue ainsi à réduire au maximum les temps d'arrêt de la production. Le paramétrage, l'exploitation et la maintenance (Condition Monitoring) des nouveaux détecteurs de contraste compacts sont possibles via IO-Link.

  • Changement de format aisé pour un autre type de film ou d'étiquette en chargeant le jeu de paramètres correspondant avec la valeur d'apprentissage sur le détecteur de contraste (possible aussi directement via l'Interface Homme-Machine (IHM))
  • Aucune perte de temps et pas de nouvel apprentissage du détecteur de contraste lors du changement de format
  • Information de signal en temps réel et diagnostic
  • Apprentissage à distance et verrouillage de la touche d'apprentissage rapides et simples par interface IO-Link
  • Différents modes d'apprentissage permettent une mise en service rapide de la machine :
    • Apprentissage statique à 2 points : convient pour le positionnement manuel du repère et de l'arrière-plan
    • Apprentissage dynamique à 2 points : convient pour les repères en mouvement au sein d’un process automatisé
    • Apprentissage statique à 1 point : convient pour la détection de n'importe quels repères devant un arrière-plan homogène ou en dehors d'une valeur de référence

Haute flexibilité de montage grâce à un boîtier miniature robuste

Lors des processus d'emballage, les exigences en matière de capteurs sont élevées : les objets ou les repères doivent être détectés rapidement et avec une grande sécurité de commutation. À cela s'ajoutent des conditions ambiantes difficiles comme un montage exigu ou des processus de nettoyage fréquents. Les nouveaux détecteurs de contraste KRT 3C, dotés d'un boîtier miniature robuste, peuvent être utilisés de manière flexible pour différentes tâches de détection.

  • La forme compacte d'une hauteur de seulement 32 mm assure une bonne flexibilité lors du montage, en particulier dans les espaces restreints
  • Également adapté dans les secteurs où les indices de protection IP67 et IP69 K sont requis
  • La certification ECOLAB garantit une utilisation des capteurs même en cas de processus de nettoyage réguliers et d'emploi de détergents

Application

Détecter des repères de coupe sur du film

Condition :
Dans l'industrie de l'emballage, des produits sont emballés dans des sachets tubulaires sur des empaqueteuses horizontales. Des détecteurs de contraste détectent les repères imprimés et cadencent avec précision l'opération de coupe du film d'emballage. Les défis à relever sont souvent des emplacements étroits et des changements de format fréquents avec des films et repères de couleurs différentes.

Solution :
Le détecteur de contraste compact KRT 3C combine trois types de lumière dans un boîtier : lumière RVB, lumière blanche et lumière rouge laser. Lors du processus d'emballage, les gestionnaires de production peuvent ainsi réagir de manière très flexible aux matériaux avec différentes combinaisons de couleurs ou de valeurs de gris. Pour éviter les temps d'arrêt de l'installation, tous les réglages, y compris lors de changements de format, peuvent être configurés via l'interface IO-Link.

Orientation des tubes par détection des repères de couleur dans une installation de remplissage

Condition :
Les tubes sont remplis de crème pour les mains à l’aide d’une machine de remplissage et de fermeture. Dans le processus d'emballage, une orientation précise des tubes en plastique après le remplissage est importante pour que la pliure des tubes se fasse exactement au bon endroit. En outre, dans de nombreux systèmes de remplissage de tubes, l'espace disponible est restreint.

Solution :
Grâce à sa taille compacte et à ses faibles dimensions, le montage du détecteur de contraste KRT 3C demande très peu de place. Il détecte avec fiabilité et grande précision des repères de différentes couleurs, même sur des objets cylindriques et sur différents matériaux, avec un temps de réaction court de seulement 50 µs.

Acheminement du film dans les machines de thermoformage

Condition :
Les emballages thermoformés sont employés fréquemment dans les secteurs alimentaire et pharmaceutique. Un film continu en plastique passe par l'amenée d'une machine de thermoformage. Le défi consiste à détecter à temps la fin du film afin que les arrêts de production dans le processus d'emballage soient les plus courtes possible.

Solution :
Le nouveau détecteur de contraste KRT 3C détecte de manière fiable l’épissure du film, qui prévient de la fin du film sur la bobine. Les capteurs garantissent ainsi des processus stables avec des temps d'arrêt réduits.

Vue d'ensemble de nos détecteurs de contraste

Nous proposons une large gamme de détecteurs de contraste afin de pouvoir offrir à nos clients la solution parfaitement adaptée à chaque application de détection. Tandis que le nouveau détecteur de contraste KRT 3C se distingue par son petit boîtier robuste et un large choix d’émission de lumière dont le laser, le détecteur de contraste KRT 18B s'illustre par un affichage permanent du signal à l'aide d'un bargraph et un réajustement automatique de la sensibilité. Le KRT 55 fait bonne impression dans son boîtier inox extrêmement robuste et le KRT 20 est le plus rapide de nos détecteurs de contraste avec un temps de réaction de seulement 10 µs. En complément, le KRT 21 est une solution polyvalente qui convient à de nombreuses applications. 

 

Caractéristiques

KRT 3C

KRT 55

KRT 18B

KRT 20

KRT 21

 

 

 

 

 

 

Dimensions sans prise (LxHxP)

11 x 32 x 17 mm

14 x 35,5 x 25 mm

15 x 47 x 32,5 mm

30 x 53 x 80 mm

31 x 53 x 80 mm

Tension de fonctionnement

12 – 30 V CC

10 – 30 V CC

10 – 30 V CC

12 – 30 V CC

10 – 30 V CC

Sorties

Symétrique, PNP, NPN, IO-Link

PNP

Symétrique, analogique, IO-Link

PNP, NPN, courant analogique

PNP, NPN

Raccordement électrique

M8, câble, câble+M12

M8, câble+M12, câble

M12

M12

M12

Indice de protection

IP 67, IP 69K

IP 67, IP 69K

IP 67, IP 69K

IP 67, IP 69K

IP67

Portée

14,5mm  ± 2 mm

13mm  ± 2 mm

13mm  ± 3 mm

13mm  ± 1 mm
20mm  ± 2 mm
50mm  ± 5 mm

9mm  ± 3 mm

Source lumineuse

LED, laser (classe 1)

LED

LED

LED

LED

Fréquence de commutation

4.000-10.000 Hz

10.000 Hz

15.000-22.000 Hz

16.000 Hz

15.000 Hz

Couleur d'émission

RVB / blanc / laser rouge

RVB / blanc

RVB / blanc

RVB

RVB

Sortie de la lumière

Avant

Avant

Avant

Front ou avant

Front ou avant

Géométrie du spot lumineux

Rectangulaire ou ronde

Rectangulaire

Rectangulaire

Rectangulaire

Rectangulaire

Orientation du spot lumineux

Horizontale / verticale

Horizontale

Horizontale / verticale

Horizontale

Horizontale

Commande

Bouton d'apprentissage, câble, IO-Link

Bouton d'apprentissage, câble

Potentiomètre multitour, touches, bouton d'apprentissage, IO-Link

Clavier à effleurement, bouton déporté

Bouton d'apprentissage

Extension de la gamme de détecteurs de contraste KRT 18B avec des variantes à lumière blanche avec des apprentissages supplémentaires

Désormais aussi à lumière blanche – et avec apprentissage statique à 1 point

Les détecteurs de contraste ont pour mission de trouver sur un objet un repère prédéfini dont la couleur ne se distingue parfois que peu du reste de l'arrière-plan. Dans de nombreux processus d'emballage, ces repères doivent être détectés de manière fiable sur des emballages en film, sachet et blister ou sur des étiquettes. Les détecteurs de contraste de la série KRT 18B allient un maniement simple grâce à l'affichage permanent des signaux et des performances élevées. En plus de nos versions existantes avec source lumineuse RVB, des détecteurs de contraste à lumière blanche complètent désormais la gamme et apportent une possibilité d'apprentissage supplémentaire. Ils offrent un réglage rapide et intuitif par potentiomètre ou touche d’apprentissage et à distance via bouton déporté ou IO-Link, et fournissent un retour d'information permanent sur la qualité du contraste grâce à l'affichage unique par bargraph. La détection très précise des contrastes s'effectue avec un temps de réaction extrêmement court et une gigue minimale. Les appareils RVB sont également disponibles avec sortie analogique pour les applications particulièrement exigeantes de détection des repères.



Vos avantages

  • Les variantes multicolore (RVB) ou à lumière blanche (W) fournissent des performances optimales pour la détection des repères sur des films imprimés en couleur ou brillants
  • La lumière blanche offre une plus grande fiabilité pour les repères sur les surfaces brillantes
  • La variante multicolore (RVB) garantit de meilleures performances pour les films imprimés très colorés
  • Libre choix du réglage : intuitif avec un potentiomètre amovible, rapide et précis au moyen des touches d’apprentissage, également disponible avec l'apprentissage à distance par bouton déporté ou via IO-Link
  • IO-Link avec Dual Channel : pour la surveillance, le diagnostic et la modification facile en cas de changement de format
  • Trois niveaux d'apprentissage garantissent la routine de réglage parfaite pour chaque application
  • Apprentissage statique à 2 points lorsque la bande transporteuse est à l’arrêt, sur le repère et l'arrière-plan
  • Apprentissage dynamique à 2 points lorsque la bande transporteuse est en mouvement
  • Apprentissage statique à 1 point pour détecter n'importe quel repère sur un arrière-plan homogène
  • Affichage permanent du signal par un bargraph à auto-ajustement au dos du capteur
  • Fonction de tracking avec ajustement des seuils pour les repères qui s'estompent
  • Ajustement du réglage du seuil de commutation par apprentissage « proche du repère » ou EasyTune (T)
  • Variantes de spots lumineux avec orientation horizontale ou verticale
  • Distance de détection flexible de 13 mm +- 3 mm
  • Fréquences de commutation très élevées jusqu'à 22 kHz / temps de réaction de 20 µs
  • Petit boîtier compact en métal nickelé, IP67 et IP69K et ECOLAB



Points forts

Deux fois plus de choix : détecteurs de contraste à lumière blanche et RVB

Selon la texture de l'emballage, l'option lumière blanche ou RVB peut offrir un avantage pour la détection des contrastes. Afin d'offrir à nos clients une flexibilité totale dans le choix de leur solution de détection de contraste, nous doublons notre gamme KRT 18B et complétons notre série innovante avec des variantes à lumière blanche avec un apprentissage intelligent à 1 point. Le boîtier extrêmement petit et élégant offre, en plus des indices de protection élevés IP67 et IP69K, une certification ECOLAB pour l'utilisation dans des environnements difficiles. Ainsi, nos détecteurs de contraste résistent sans problème aux cycles de nettoyage intensifs.

IO-Link intégré

Les détecteurs de contraste de la série KRT 18B sont équipés d'un système de réglage double et innovant : soit via IO-Link avec la configuration de toutes les fonctions du capteur, soit par un simple réglage manuel par potentiomètre ou bouton d'apprentissage, selon les préférences du client.
IO-Link permet de réaliser des concepts innovants de machines avec télémaintenance, diagnostic ou configuration du capteur.

Trois différentes méthodes d'apprentissage via IO-Link

Chaque application demande une routine de réglage différente du capteur. Réglage simple par touche d'apprentissage, à distance par bouton déporté ou via IO-Link :

  • Apprentissage statique à 2 points : lorsque la bande transporteuse est à l'arrêt, un apprentissage du capteur a lieu sur le repère, puis sur le support - ou l'inverse. Le seuil de commutation est positionné entre ces deux valeurs de signal et peut être rapproché du repère au moyen d'un autre apprentissage.
  • Apprentissage dynamique à 2 points : lorsque la bande transporteuse est en mouvement, une pression sur la touche d'apprentissage permet d'ouvrir une fenêtre de mesure. Dès que plusieurs repères sont passés sous le capteur, la fenêtre est fermée par une nouvelle pression sur la touche d'apprentissage. Là aussi, le seuil de commutation peut être rapproché du repère au moyen d'un autre apprentissage.
  • Apprentissage statique à 1 point : lorsque la bande transporteuse est à l'arrêt, le capteur est aligné sur l'arrière-plan et effectue un apprentissage sur ce dernier. Chaque repère qui s'écarte de ce signal est détecté comme marque de contraste. Un nouvel apprentissage permet de décaler le seuil de commutation.

Application

Détection des repères sur le film d'emballage en cours d'acheminement

Condition :
Un produit est enveloppé sur une installation horizontale de sachets tubulaires. Le film d'emballage doit être coupé avec précision. La synchronisation du film d'emballage est réalisée grâce à la détection des repères qui peuvent être de différentes couleurs et ne se distinguent parfois que très peu de l'impression sur le film.

Solution :
Le nouveau détecteur de contraste KRT 18BW, version à lumière blanche, détecte de manière fiable les repères de couleurs variées, même sur un arrière-plan brillant. L'apprentissage dynamique à 2 points permet de terminer la configuration du capteur même lorsque le film est en mouvement. Les repères qui s'estompent, notamment vers la fin du rouleau de film, peuvent être compensées grâce à la fonction de tracking.

Détection des repères de couleur pour l’indexage des tubes dans les installations de remplissage

Condition :
Dans une machine d'emballage, des tubes en plastique sont remplis de dentifrice. Les tubes doivent être alignés correctement avant le pressage du pli à l'extrémité du tube. La distance de l'objet au capteur peut varier de quelques millimètres lors de la rotation du tube.

Solution :
Le KRT 18BW fonctionne de manière fiable, même si la distance de détection par rapport à l'objet varie de 20%. En présence d'un arrière-plan homogène, la variante à lumière blanche détecte également les repères de différentes couleurs, ce qui permet d'économiser du temps et des efforts, notamment lors d'un changement de format.

Propriétés techniques

Caractéristiques KRT 18B Standard KRT 18B Teach KRT 18B Multiturn KRT 18B Tracking KRT 18B Speed KRT 18B Analog
Réglage Auto-apprentissage Auto-apprentissage Tige Auto-apprentissage Auto-apprentissage Tige
Bargraph non oui oui oui oui oui
Source lumineuse RVB (rouge/vert/bleu)
Lumière blanche
RVB (rouge/vert/bleu)
Lumière blanche
RVB (rouge/vert/bleu)
Lumière blanche
RVB (rouge/vert/bleu)
Lumière blanche
RVB (rouge/vert/bleu)
Lumière blanche
RVB (rouge/vert/bleu)
Fréquence de commutation 15 kHz 15 kHz 15 kHz 15 kHz 22 kHz 15 kHz
Temps de réaction 33 µs 33 µs 33 µs 33 µs 22,5 µs 100 µs
IO-Link version non oui non oui oui non
Distance de détection 13 ± 3 mm 13 ± 3 mm 13 ± 3 mm 13 ± 3 mm 13 ± 3 mm 13 ± 3 mm
Sortie de commutation PNP, NPN Push-pull (IO-Link) Push-pull (IO-Link) Push-pull (IO-Link)    
IO-Link - V1.1 (COM2) V1.1 (COM2) V1.1 (COM2)    
Commande 2 potentiomètres :
  • Réglage de la sensibilité
  • Commutation claire/foncée
2 potentiomètres :
  • Réglage de la sensibilité
  • Commutation claire/foncée
2 potentiomètres :
  • Réglage de la sensibilité
  • Commutation claire/foncée
2 potentiomètres :
  • Réglage de la sensibilité
  • Commutation claire/foncée
   
Indice de protection IP 67 IP 67 IP 67 IP 67    
Certifications CE, UL CE, UL CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB    
Connexion M12 4 broches M12 4 broches M12 4 broches M12 4 broches M12 4 broches M12 4 broches
Plage de température –40 à +60 °C –40 à +60 °C –40 à +60 °C –40 à +60 °C –40 à +60 °C –40 à +60 °C