Stationärer Roboter mit Greifer in Produkt

Pour des machines-outils automatisées et sûres

L'automatisation croissante et la vision de l'usine intelligente confrontent les constructeurs de machines à de nouveaux défis : de la machine-outil individuelle au système de production entièrement mis en réseau, la flexibilité et la mise en réseau deviennent de plus en plus importantes et les exigences en termes de sécurité et de qualité sont des plus strictes. En tant que fabricant de capteurs, notre objectif est de rendre votre production encore plus flexible, plus efficace et plus sûre grâce à nos produits et solutions innovants. Dans un secteur en constante évolution, nous veillons à vous assurer un succès durable.

csm_shutterstock_1394071265_ret_700x500px_f43bd86181

Machines-outils et systèmes d'automatisation

La production du futur se caractérise par des structures flexibles, et ce, de la machine-outil individuelle, une cellule de fabrication, jusqu’au système de production entièrement connecté. Les points communs sont les processus automatisés et enchaînés dans et entre les cellules. Cela améliore la productivité, contribue à une utilisation plus efficace des matériaux et permet d'obtenir des produits de meilleure qualité. Depuis bien longtemps déjà, les capteurs ne nous aident donc plus seulement à commander les processus, mais surtout à lier ces processus entre eux.

Lasersschneiden-Werkzeugmaschine

Disponibilité maximale des installations et normes de qualité certifiées

Nos capteurs vous aident dans tous les domaines de l'automatisation, de l'assurance qualité, de la traçabilité et de la sécurité des machines. Ils se distinguent par la simplicité de leur manipulation lors de la mise en service et du remplacement. Grâce à des fonctions sophistiquées, les appareils intelligents garantissent une production et un approvisionnement en matériel sans heurt. La qualité à long terme, mais aussi la disponibilité des capteurs sont ainsi assurées. Nos produits fournissent et maintiennent ainsi la haute disponibilité de l'installation.

csm_Leuze_AdobeStock_235343603_edited_CMYK_isoCoatedV2_700x500px_9a431ab9d8

La sécurité sans compromis

L'automatisation toujours plus poussée pose sans cesse de nouvelles exigences en termes de sécurité des personnes et des machines. Grâce à nos connaissances spécifiques des applications et à nos plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité des machines, nous offrons une perspective unique pour les applications de sécurité. Avec notre gamme Safety constituée de produits de haute qualité, de systèmes intelligents ainsi que de services techniques compétents, nous vous fournissons des réponses ciblées.

APIC_MT_layer2_Metal_bearing_wl_1400x990px

Comptes rendus d'application et téléchargements

Let it flow

20 déc. 2022 | Machines-outils
Trumpf_Applikation1_500x700
The future of intralogistics is quiet and virtually unnoticeable. Automated guided vehicles glide across the factory floor, loading docking stations with the utmost precision – and this happens almost silently. If it wasn't for the noise of the machines working, you'd be able to hear the hearts of intralogistics providers beat faster with joy.

Electrostatic powder coating – an economical and ecological solution

31 déc. 2021 | Machines-outils
csm_headerfoto_gema_8e5f9a6a0e
High transfer efficiency, minimum powder output, uniform powder application: powder coating guns are at the core of powder coating. Electrostatic powder coating is a feasible alternative to wet coating for applications in various industries where large quantities are coated in the same color.

Experience, tradition and passion

31 juil. 2017 | Machines-outils
csm_bild1ql18psyerzjww_ba6b95208c
Experience, tradition and passion – these values ensure the five-star quality at the five-brother company Bühler Bedachungen und Bauspenglerei from Romanshorn in Switzerland, a business specializing in roofing and architectural sheet metal. Quality is the top priority for the family business – particularly when it comes to selecting its partners and suppliers. Among these is the Swiss company Jorns AG, which supplied the new double bending machine, model TP-150G-RH-UV-SL-1250-CP200-6.4-mp, including safety concept for the architectural sheet metal area as well as the manufacturer for optical sensors, which ensures the corresponding safety at work for man and machine, Leuze electronic.

Brochure secteur - Machine-outil (PDF, ~5 Mo)