ACR 368i ADJ-M-102-I3
Capteur de vision
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Série | ACR 300i |
| Puce | CMOS |
| Fonctions logicielles | Comparaison d'échantillons Détection d'arête Détection de contrastes Détection des seuils de gris Lecture des codes 1D Lecture des codes 2D Reconnaissance de la luminosité Reconnaissance de texte OCR |
| Types de codes lisibles | 2/5 entrelacé Aztec Codabar Code 39 Code 93 Code 128 Code Data Matrix EAN 8/13 EAN 128 GS1 Databar GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar QRcode GS1 Databar Stacked PDF417 Pharma Code QRcode UPC |
| Source lumineuse | LED, Rouge |
| Résolution caméra, horizontale | 1.280 px |
| Résolution caméra, verticale | 1.024 px |
| Taille de puce | 1/1,8 in |
| Type de caméra | Monochrome |
| Tension d'alimentation UN | 18 ... 26,4 V, CC |
| Nombre d'entrées/sorties sélectionnables | 4 pièce(s) |
| Type de tension, sorties | CC |
| Type de tension, entrées | CC |
| Type | EtherNet IP, Ethernet, PROFINET, RS 232, RS 422 |
| Fonction | Processus |
| Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Fonction | Interface données |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Fonction | Interface de maintenance Interface données |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Dimensions (l x H x L) | 45 mm x 45 mm x 65 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique Plastique |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
| Poids net | 160 g |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -20 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 65 IP 67 |
| Homologations | c UL US |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ECLASS 13.0 | 27280103 |
| ECLASS 14.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| ETIM 9.0 | EC002999 |