ACR 368i ADJ-M-102-R3

Capteur de vision

Réf. produit : 50136498

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série ACR 300i
Puce CMOS
Fonctions logicielles Comparaison d'échantillons
Détection d'arête
Détection de contrastes
Détection des seuils de gris
Lecture des codes 1D
Lecture des codes 2D
Reconnaissance de la luminosité
Reconnaissance de texte OCR
Types de codes lisibles 2/5 entrelacé
Aztec
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
Code Data Matrix
EAN 8/13
EAN 128
GS1 Databar
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar QRcode
GS1 Databar Stacked
PDF417
Pharma Code
QRcode
UPC
Source lumineuse LED, Infrarouge
Résolution caméra, horizontale 1.280 px
Résolution caméra, verticale 1.024 px
Taille de puce 1/1,8 in
Type de caméra Monochrome
Tension d'alimentation UN 18 ... 26,4 V, CC
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables 4 pièce(s)
Type de tension, sorties CC
Type de tension, entrées CC
Type EtherNet IP, Ethernet, PROFINET, RS 232, RS 422
Fonction Processus
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Fonction Interface données
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Fonction Interface de maintenance
Interface données
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Dimensions (l x H x L) 45 mm x 45 mm x 65 mm
Matériau du boîtier Métallique
Plastique
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 160 g
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 70 °C
Indice de protection IP 65
IP 67
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
Modèle CAO 3D - zip
Logiciel - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Complément au manuel d'utilisation - ACR Calculator - pdf
Description brève - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf