ACR 398i ADJ-M-102-I3
Capteur de vision
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Série | ACR 300i |
| Puce | CMOS |
| Fonctions logicielles | Analyse BLOB (contrôle de globalité) Analyse BLOB (contrôle de présence) Comparaison d'échantillons Détection d'arête Détection de contour Détection de contrastes Détection des seuils de gris Lecture des codes 1D Lecture des codes 2D Outil de mesure Reconnaissance de la luminosité Reconnaissance de texte OCR |
| Types de codes lisibles | 2/5 entrelacé Aztec Codabar Code 39 Code 93 Code 128 Code Data Matrix EAN 8/13 EAN 128 GS1 Databar GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar QRcode GS1 Databar Stacked PDF417 Pharma Code QRcode UPC |
| Source lumineuse | LED, Infrarouge |
| Résolution caméra, horizontale | 1.280 px |
| Résolution caméra, verticale | 1.024 px |
| Taille de puce | 1/1,8 in |
| Type de caméra | Monochrome |
| Tension d'alimentation UN | 18 ... 26,4 V, CC |
| Nombre d'entrées/sorties sélectionnables | 4 pièce(s) |
| Type de tension, sorties | CC |
| Type de tension, entrées | CC |
| Type | EtherNet IP, Ethernet, PROFINET, RS 232, RS 422 |
| Fonction | Processus |
| Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Fonction | Interface données |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Fonction | Interface de maintenance Interface données |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Dimensions (l x H x L) | 45 mm x 45 mm x 65 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique Plastique |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
| Poids net | 160 g |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -20 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 65 IP 67 |
| Homologations | c UL US |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ECLASS 13.0 | 27280103 |
| ECLASS 14.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| ETIM 9.0 | EC002999 |