Codeur rotatif

Encoder_1400x400px

Codeurs rotatifs destinés à la mesure de la vitesse, de la position et de la vélocité dans les machines et les systèmes

Les solutions de capteurs de mesure jouent un rôle central dans l’automatisation industrielle, tant pour la détection des mouvements linéaires que pour la détermination précise des mouvements rotatifs. Alors que des technologies de capteurs optiques ou à ultrasons sont disponibles pour les applications linéaires, les codeurs rotatifs offrent une solution fiable pour mesurer la position, la vitesse et le sens de déplacement des composants en rotation, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités d'application dans le domaine des technologies d'automatisation. En fonction des exigences, la gamme de produits de Leuze comprend aussi bien des codeurs rotatifs incrémentaux qu’absolus. Leurs applications s’étendent de l’intralogistique et de la robotique à l’emballage et à la transformation du bois, en passant par les machines-outils et l’industrie automobile. Ces produits sont fabriqués et testés selon des normes de qualité européennes élevées et sont disponibles dans le monde entier. L’accent est particulièrement mis sur une large gamme de résolutions, une capacité de charge par axe élevée, ainsi que sur la facilité d’utilisation et la mise en service rapide. Cela garantit la disponibilité de solutions adaptées à une grande variété de tâches d’automatisation, permettant ainsi un choix flexible de capteurs et des possibilités de combinaison polyvalentes.

Vos avantages

  • Gamme de produits haute performance : Haute résolution et qualité du signal, fabrication conforme aux normes de qualité européennes et conception adaptée aux environnements exigeants soumis à des vibrations importantes et à des charges par axe élevées.
  • Des solutions sur mesure sous forme de packs : Les capteurs destinés aux tâches de mesure et de positionnement linéaires et rotatifs peuvent être combinés selon les besoins. Cela simplifie la planification des projets et offre des avantages supplémentaires en termes de coûts et d’efficacité
  • Support Leuze dans le monde entier : Une assistance d’experts pour la sélection des produits, leur intégration et leur connexion à votre système de contrôle.
  • Un seul fournisseur Des solutions précises pour les tâches de mesure et de positionnement, proposées par un seul et même fournisseur

Accès direct à la sélection d’articles

Applications

Encoder_Schlauchbeutelmaschine_700x500px

Packaging : Contrôle de l'enroulement des matériaux en rouleaux

Exigence :

Le déroulement et la découpe automatisés du papier et du film dans les machines à sacs tubulaires, les banderoleuses de palettes ou les systèmes d’étiquetage nécessitent un contrôle précis de l’alimentation en matériau. Pour contrôler le processus de déroulement de manière fiable, le mouvement de rotation du rouleau de film doit être détecté par un capteur monté sur l’arbre.

Solution :

Le codeur rotatif incrémental EI 024 détecte le mouvement de rotation et, en fonction de la résolution sélectionnée (impulsions par tour), transmet des signaux électriques précis au contrôleur via l’interface appropriée. Différents modèles sont disponibles pour s'adapter à diverses géométries d'arbres et exigences de résolution.

Encoder_Folienwickler_700x500px

Packaging : Contrôle du film pour les banderoleuses de palettes

Exigence :

Pour surveiller la tension du film et réguler son déroulement, il est nécessaire de contrôler la vitesse de rotation.

Solution :

Un codeur incrémental de la série EI, par exemple, est parfaitement adapté à cet usage, soit avec une roue à aubes pour la détection directe du mouvement du matériau, soit en version compacte pour un montage direct sur l’arbre. Selon l’application, différents modèles, résolutions et nombres d’impulsions sont disponibles.

Encoder_Welle_Riementransportband_700x500px

Intralogistique Surveillance de la vitesse des bandes transporteuses

Exigence :

Dans les systèmes de stockage et la technologie des flux de matériaux, les codeurs rotatifs jouent un rôle clé dans la surveillance des bandes transporteuses et autres systèmes de transport fonctionnant en continu. En mesurant de manière fiable le mouvement de rotation et la vitesse, ils contribuent à surveiller le bon fonctionnement et à garantir la disponibilité du système. Parallèlement, ils détectent des conditions de fonctionnement telles que le mode veille et utilisent ces informations pour réduire de manière ciblée la consommation d’énergie. La mesure doit être effectuée à l’aide d’un capteur qui surveille le mouvement de rotation directement sur un rouleau de convoyeur.

Solution :

Un codeur rotatif de la série EI peut être monté de manière flexible sur un rouleau de convoyeur ou directement sur la bande transporteuse via une roue d’entraînement afin de mesurer de manière fiable le mouvement de rotation et la vitesse, et de fournir ces données pour le contrôle du système. Différentes résolutions et interfaces sont disponibles en fonction des besoins.

Autres domaines d’application

  • Automatisation industrielle : Dans les systèmes de production et d’assemblage, les codeurs rotatifs mesurent avec précision la vitesse, la position et les séquences de mouvement. Cela permet un contrôle et une synchronisation fiables des mouvements des machines et de l’alimentation en matériaux.
  • Industries du papier, de l'imprimerie et de la métallurgie : Les codeurs rotatifs mesurent la vitesse de rotation et le déplacement des cylindres et des rouleaux, contribuant ainsi à un contrôle précis des processus. Ils permettent un contrôle et une synchronisation fiables des processus concernés, notamment lors de l’alimentation et du retrait des matériaux.