Area_guarding_of_linear_transfer_cars_1400x400

Sécurisation de la zone de circulation en cas de croisement d'un AGV

De l'évaluation des risques à la validation : avec Safety Solutions, vous obtenez des solutions complètes pour vos installations. Les concepts de sécurité innovants de nos équipes d'experts garantissent un flux de production efficace, une sécurité sans faille et une grande disponibilité de votre installation. Même là où les concepts classiques atteignent leurs limites. Toujours conformes à la législation, certifiés CE et conformes aux normes. De ce fait, l’implémentation est particulièrement simple pour vous.

Si les voies de circulation sont croisés par l’AGV sur rails, toutes les séquences de mouvements pendant le déplacement doivent être prises en compte lors de l'élaboration des concepts de sécurité. Les fonctions de sécurité nécessaires doivent également être considérées de manière globale : avant la validation du trajet, pendant le trajet et lorsque la position finale est atteinte. Si les fonctions nécessaires à la sécurisation des zones doivent être intégrées dans les AGV eux-mêmes, cela peut avoir une influence considérable sur la conception du véhicule. En outre, cela exige une détermination de position embarquée exacte. Notre Safety Solution offre une alternative autonome pour ces applications. Elle garantit la sécurisation sans faille de la zone tout en assurant une sécurité maximale des processus.

APIC_IL_PA_Safety-Solution_Transverse_trolley_DSPA_wl_700x500px

Exigence :

L’AGV traverse la voie de circulation à intervalles réguliers. Lors du déplacement, la zone concernée de la voie de circulation doit être protégée contre l'accès des personnes. L’AGV doit toutefois pouvoir traverser la zone sécurisée de façon entièrement automatique.

Solution :

La zone de circulation concernée est protégée par des scanners laser de sécurité. Grâce à leurs champs de protection, ces derniers détectent l'accès et la présence de personnes. Pendant le déplacement, le contour de l’AGV est supprimé dynamiquement des champs de protection. Ainsi, l'ensemble de la zone reste protégé de manière optimale à tout moment.

Principe de fonctionnement :

Avec leurs champs de protection, les scanners laser de sécurité sécurisent la zone de la voie de circulation dans laquelle se déplace l’AGV. Ils détectent à la fois la présence de personnes et la position de l’AGV dans la zone surveillée. Pendant le trajet, le système de sécurité utilise ces informations pour supprimer le contour de l’AGV dans la zone sécurisée en commutant les champs de protection. De cette façon, la zone surveillée est sécurisée en permanence et le niveau de sécurité est maintenu tout au long du processus.

Vos avantages

  • Contrôle de l'accès et de la présence de personnes
  • Sécurité sans faille pendant tout le processus
  • Aucune restriction pendant le transport de pièces – les pièces qui dépassent sont également possibles
  • Système autonome avec intégration simple au sein du circuit de sécurité de la commande supérieure
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

Composants et paramètres de sécurité

  Capteur de sécurité : scanner laser de sécurité RSL 400
Système de commande : Siemens SIMATIC S7
Programme de sécurité Leuze
PL d selon ISO 13849-1, SILCL 2 selon CEI 62061
Sortie de sécurité à 2 canaux

Brochure Safety Solutions (PDF | 0,8 Mo)
Sécurisation de zone de véhicules de manœuvre linéaires

Notre expert en solutions est à votre disposition :
Ben Harper

Numéro de téléphone : +1 (704) 219-5536

E-mail :  Ben.Harper@leuze.com