Sécurisation des stations de transfert robot / AGV
Exigence :
La zone de danger du robot et la zone de travail du poste de transfert doivent être protégées contre l'accès des personnes pendant toute la durée du processus. L’AGV doit pouvoir entrer et sortir de la zone de travail de manière entièrement automatique.
Solution :
L'ensemble de la zone du poste de transfert est sécurisé au moyen de scanners laser de sécurité. Leurs champs de protection détectent l'accès et la présence de personnes. Lors du passage de l’AGV, le champs de protection s’adapte de manière dynamique à la position du véhicule en supprimant le contour de l’AGV du champs de protection. Ainsi, la zone reste à tout moment sécurisée de façon optimale.
Principe de fonctionnement :
Avec leurs champs de protection, les scanners laser de sécurité sécurisent l'accès à la cellule robotisée. Ils reconnaissent en parallèle la position de l'AGV dans la zone surveillée. La solution de sécurité utilise ces informations pour supprimer le contour de l'AGV dans la zone sécurisée par une commutation des champs de protection. L'AGV est comme ainsi dire « encerclé » par les champs de protection. Ainsi, l'AGV peut entrer dans la zone de manière automatisé, transférer le matériel à la position de stationnement, puis quitter de nouveau la zone. Le niveau de sécurité est maintenue pendant tout le cycle.
Vos avantages
- Contrôle de l'accès et de la présence de personnes
- Sécurité sans faille pendant tout le cycle
- Aucune restriction pendant le transfert de pièces, par exemple en cas de pièces qui dépassent à l'avant ou sur les côtés
- Système autonome, intégration très simple de la sécurité
- La solution de sécurité développée en amont est adaptée de manière individuelle à votre application
Composants et paramètres de sécurité
|
Capteur de sécurité : scanner laser de sécurité RSL 400 |
|
| Système de commande : Siemens SIMATIC S7 | |
| Programme de sécurité Leuze | |
|
PL d selon EN ISO 13849-1, SILCL 2 selon CEI 62061 |
|
| Sortie de sécurité à 2 canaux |
Notre expert en solutions est à votre disposition :
Ben Harper
Numéro de téléphone : +1 (704) 219-5536
E-mail : Ben.Harper@leuze.com