AC-CPB-IND
Unità di conferma
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Tasto di restart | Sì |
| Lampada a LED | Sì |
| Corrente di commutazione tramite pulsante | 1 ... 1.000 mA |
| Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Alloggiamento in plastica | ABS |
| Peso netto | 3.000 g |
| Materiale lamiera di serraggio | PMMA |
| Classe di protezione | III |
| Voce tariffaria doganale | 85369095 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002498 |