ASKM2/SEe
Modulo di accoppiamento
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Serie | ASKM |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Categoria | 4, EN ISO 13849 |
| Tensione di alimentazione UB | 19 ... 31,6 V |
| Corrente assorbita (senza carico), max. | 45 mA |
| Corrente assorbita da circuito AS-i | 270 mA |
| Tipo | AS-Interface Safety at Work |
| Funzione | Processo |
| Profilo AS-i | Slave sicuro |
| Indirizzo slave | 1..31 programmabili, valore predefinito = 0 |
| Tempo di ciclo secondo specifica AS-i | Max. 5 ms ms |
| Numero di collegamenti | 4 pezzo(i) |
| Sensori di sicurezza collegabili (AOPD) | Cortine fotoelettriche di sicurezza SOLID-2 Cortine fotoelettriche di sicurezza SOLID-4 |
| Numero di sensori di sicurezza collegabili (AOPD) max. | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Collegamento cortina fotoelettrica di sicurezza SOLID-4, ricevitore |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Numero di poli | 8 poli |
| Funzione | Collegamento cortina fotoelettrica di sicurezza SOLID-2, ricevitore |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Numero di poli | 5 poli |
| Funzione | Collegamento cortina fotoelettrica di sicurezza SOLID, trasmettitore |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Numero di poli | 5 poli |
| Funzione | Interfaccia di configurazione |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Numero di poli | 5 poli |
| Dimensioni (P x H x L) | 45 mm x 34 mm x 80 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Alloggiamento in plastica | PBT con 30% GF |
| Peso netto | 71 g |
| Colore dell'alloggiamento | Grigio Nero |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio a scatto Fissaggio passante Piastra di montaggio |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 2 pezzo(i) |
| Tipo di configurazione/parametrizzazione | Dispositivo programmatore APG-02 |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 85 °C |
| Grado di protezione | IP 67, Con piastra di montaggio ASKM1-MP |
| Classe di protezione | II |
| Omologazioni | AS‑i CSA TÜV Rheinland UL c TÜV Rheinland US |
| Voce tariffaria doganale | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |