BCL 90 CAT F 100

Lettore di codici a barre stazionario

Codice prodotto: 50035318

Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Serie BCL 90
Funzioni Confronto codice di riferimento
Indicatore a LED
Modalità di regolazione
Tecnica di ricostruzione del codice
Tipi di codice leggibili 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
UPC
Velocità di tasteggio, tipica 800 scans/s
Codici a barre per porta di lettura, numero max. 50 pezzo(i)
Distanza di lettura 500 ... 2.200 mm
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Lunghezza d'onda 650 nm
Classe laser 2, IEC/EN 60825-1:2007
Grandezza del modulo 0,5 mm
Tecnica di lettura Scanner a linee
Velocità di tasteggio 600 ... 1.200 scans/s
Rinvio del raggio Mediante ruota poligonale rotante
Uscita del raggio di luce Lato superiore
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Potenza assorbita, max. 16 W
Numero di ingressi di commutazione digitali 6 pezzo(i)
Corrente di ingresso max. 10 mA
Numero uscite di commutazione digitali 4 pezzo(i)
Corrente di commutazione, max. 100 mA
Tipo RS 232, RS 422, RS 485
Funzione Processo
Protocollo di trasmissione Regolabile
Funzione Processo
Protocollo di trasmissione Regolabile
Funzione Processo
Protocollo di trasmissione Regolabile
Tipo RS 232
Funzione Configurazione/parametrizzazione mediante software
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Interfaccia dati
Interfaccia di assistenza
Tipo di collegamento Sub-HD
Designazione sul dispositivo Host / Term
Numero di poli 15 poli
Tipo male
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Sub-HD
Designazione sul dispositivo I/O
Numero di poli 15 poli
Tipo female
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 117 mm x 94 mm x 117 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 1.500 g
Colore dell'alloggiamento Nero, RAL 9005
Rosso, RAL 3000
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 4 pezzo(i)
Tipo di configurazione/parametrizzazione Software
Elementi di controllo Software PC
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 40 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Procedimento di controllo CEM secondo la norma IEC 801
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma IEC 60068-2-27, Test Ea
Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma IEC 68.2.6
Voce tariffaria doganale 84719000
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
Modello CAD 3D - zip
Software di configurazione - V4.7.1 - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf