CB-M12-15000S-8WF
Cavo di collegamento
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Numero di poli | 8 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Modello | Angolare |
| Connettore circolare, LED | No |
| Tipo di collegamento | A cablare |
| Numero di conduttori | 7 pezzo(i) |
| Colore della guaina | Nero |
| Schermato | Sì |
| Lunghezza cavo | 15.000 mm |
| Materiale della guaina | PUR |
| Temperatura ambiente di funzionamento, posa fissa | -25 ... 80 °C |
| Omologazioni | UL c UL |
| Voce tariffaria doganale | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |