EM-M 036 SI IO

Informazioni sulla serie di encoder

Codice prodotto: 91000270

Su richiesta
Icon Icon
Indicazioni per l'ordinazione Fate clic sul pulsante “Richiedi un’offerta” per richiedere il tipo di encoder che vi interessa.
Serie EM-M 036 SI
Principio di base assoluto
Principio di funzionamento magnetico
Diametro della flangia Ø 36 mm
Tipo di flangia Servoflangia
Albero pieno/Albero cavo Albero pieno
Dametro dell'albero Ø 10 mm
Tensione di alimentazione 18 ... 30 V DC
Circuito di uscita M12A05
M12R05
Numero di impulsi 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit
Manuale di istruzioni - Encoder Connector Chart EI/ES/EM - pdf
Scheda dati - pdf
Istruzioni di montaggio - Hollow Shaft Encoder EI - pdf
Istruzioni di montaggio - Shaft Encoder EI - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - UL - pdf