GF-LB-SS-410-SM
Fibra ottica in vetro per fotocellula a tasteggio
| Serie | GF |
| Principio di funzionamento | Principio di sbarramento |
| Tipo di dispositivo | Fibra di trasmissione e ricezione |
| Campo di applicazione | Applicazioni generali |
| Modello speciale | Resistente al calore |
| Angolo di apertura | 60 ° |
| Uscita del raggio di luce | Frontale |
| Nucleo della fibra | Disposizione mista delle fibre Nucleo a fibre multiple |
| Materiale nucleo delle fibre | Vetro |
| aktiver Faserdurchmesser | 1 mm |
| Portata con LV461 | 0 ... 150 mm |
| Portata con LV462 | 0 ... 250 mm |
| Portata con LV463 | 0 ... 400 mm |
| Portata con LV463.XV | 0 ... 680 mm |
| Portata con LV463.XR | 0 ... 1.000 mm |
| Portata con LV463I.XR | 0 ... 2.000 mm |
| Collegamento, lato amplificatore | Ø 2,2 mm |
| Forma costruttiva | Cilindrica |
| Diametro esterno | 2,9 mm |
| Materiale della testa | Acciaio inox |
| Tipo | Fibre ottiche in vetro (GF) |
| Lunghezza delle fibre | 1.000 mm |
| Materiale guaina della fibra | Acciaio inox |
| Fissaggio del tastatore | M4 |
| Raggio di curvatura minimo (statico) | R23 |
| Raggio di curvatura minimo (mobile) | R23 |
| Lunghezza della bussola all'uscita del fascio | 25,7 mm |
| Filettatura metrica sulla bussola fibra ottica | Sì |
| Posa | Standard |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 250 °C |
| Voce tariffaria doganale | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27273606 |
| ECLASS 12.0 | 27273606 |
| ECLASS 13.0 | 27273606 |
| ECLASS 14.0 | 27273606 |
| ECLASS 15.0 | 27273606 |
| ECLASS 16.0 | 27273606 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| ETIM 9.0 | EC002651 |
| ETIM 10.0 | EC002651 |
| UNSPSC 26.08 | 41112103 |