GS 63/6D.3-S8V
Sensore a forcella
| Serie | 63 |
| Principio fisico | Ottico |
| Applicazione | Riconoscimento di etichette non trasparenti |
| Larghezza etichetta, min. | 2 mm |
| Spazio tra le etichette, min. | 2 mm |
| Materiale | Non trasparente |
| Modello speciale | Ingresso di apprendimento |
| Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
| Lunghezza d'onda | 940 nm |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
| Corrente a vuoto | 0 ... 30 mA |
| Numero di ingressi di apprendimento | 1 pezzo(i) |
| Tipo | Ingresso di apprendimento |
| Tipo di tensione | CC |
| Tensione di commutazione | high: ≥8V low: ≤ 2 V |
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Tipo di tensione | CC |
| Tensione di commutazione | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
| Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
| Principio di commutazione | Segnale di commutazione sull'etichetta |
| Frequenza di commutazione | 10.000 Hz |
| Tempo di risposta | 0,05 ms |
| Tempo di inizializzazione | 300 ms |
| Velocità nastro max. durante l'apprendimento | 20 m/min |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M8 |
| Tipo | male |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 4 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Uscita connettore | Verticale (perpendicolare al percorso del nastro) |
| Forma costruttiva | Forcella |
| Apertura | 3 mm |
| Profondità | 61 mm |
| Dimensioni (P x H x L) | 11 mm x 30 mm x 80 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo Plastica |
| Alloggiamento in plastica | PC |
| Alloggiamento in metallo | Zinco pressofuso |
| Materiale della copertura della lente | Plastica/PC |
| Peso netto | 55 g |
| Colore dell'alloggiamento | Nero, RAL 9005 Rosso, RAL 3000 |
| Tipo di fissaggio | Filettatura di fissaggio Fissaggio passante Mediante elemento di fissaggio opzionale |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 3 pezzo(i) |
| Elementi di controllo | Tasto di apprendimento |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | c UL US |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270909 |
| ECLASS 9.0 | 27270909 |
| ETIM 5.0 | EC002720 |
| ETIM 6.0 | EC002720 |