HRTU 420/2NO.2-S8

Fotocellula a tasteggio ad ultrasuoni

Codice prodotto: 50113985

Icon Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
HTU420B-500.3/6T-M8
Fotocellula a tasteggio ad ultrasuoni
Codice articolo: 50150569
  • Serie: 420B
  • Principio di funzionamento: Principio di tasteggio con soppressione dello sfon...
  • Forma costruttiva: Cubica
  • Portata di esercizio, max.: 0,015 ... 0,5 m
Codice articolo: 50150569

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
Serie 420
Principio di funzionamento Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo
Portata di esercizio 0,04 ... 0,4 m
Portata di esercizio Portata assicurata
Frequenza ultrasuoni 290 kHz
Andamento lobo acustico Standard
Direzione di emissione Frontale
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Protezione dalla sovratensione
Tensione di alimentazione UB 12 ... 30 V, CC
Ripple residuo di UB
Numero di ingressi di apprendimento 1 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Contatto N.A.
Frequenza di commutazione 20 Hz
Tempo di risposta 25 ms
Funzione Alimentazione di tensione
Ingresso di apprendimento
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M8
Materiale Plastica
Numero di poli 4 poli
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 20 mm x 42 mm x 15 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PE
Peso netto 10 g
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Elementi di controllo Tasto di apprendimento
Temperatura ambiente, funzionamento -10 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 85 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC/EN 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf